高圧移動式ポンプ - P2/P3シリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
高圧移動式ポンプ - P2/P3シリーズ 高圧移動式ポンプ - P2/P3シリーズ 高圧移動式ポンプ - P2/P3シリーズ 高圧移動式ポンプ - P2/P3シリーズ

高圧移動式ポンプ - P2/P3シリーズ

可変斜板ピストンポンプは、開回路の移動式油圧システムでの運転用に設計されています。コスト削減の設置、高い生産性と電力密度に関しては、完璧な選択肢です。排気量は60〜145cc/rev。

技術仕様

  • ポンプの種類: Piston, Variable
  • ボディ材: Cast Iron
  • 構成: Single, Multiple
  • 排出量: 60 to 145 cm3/rev, 3.7 to 8.9 inch3/rev
  • 作動圧力: 320 bar, 350 bar, 4600 psi, 5000 psi
  • 流量: 362 L/min, 79 gal/min
  • 種類が流体の場合: Standard Hydraulic Fluids, Synthetic Hydraulic Fluids, Fire Resistant, Biodegradable
  • 溶剤: Hydraulic Fluids, Liquids
  • 最大作動速度: 2200 to 2800 RPM
  • 最低流体温度: -40 °F
  • 最高流体温度: 115 °C, 239 °F
  • 重量: 37 to 78 kg, 81 to 172 lb
  • シャフトの種類: SAE, DIN
  • マウントオプション: SAE
  • ポートの種類: Flange, Straight Threaded
  • ポート接続: SAE, ISO
  • ポート位置: Side Ports
  • 回転の方向: Clockwise, Counterclockwise
  • 回線経路: Open
  • センサーの種類: No
  • 最大騒音レベル: 74 to 80 dBA
  • ドレーンオプション: Yes
  • フィルター込み: No
  • ラジアル荷重容量: Consult Parker
  • 最小動粘度: 10 cSt
  • 最大動粘度: 1000 cSt
  • スルードライブ性能: Yes
  • エネルギー回収機能: No
  • 制御方法: Pressure, Remote Pressure, Load Sense, Torque
  • チャージポンプ込み: Optional

製品の詳細な説明

Parker P2/P3シリーズは、ヘビーデューティーモバイルアプリケーションの特定の要求を満たすように設計されています。 最大350 barの連続圧力定格により、P2/P3は高出力密度を提供し、移動機械の小型化を可能にします。 最適化されたエンベロープと独自のポートレイアウトにより、モバイルトランスミッションへの迅速かつコスト削減の取り付けが保証されます。幅広いオプションにより、アプリケーション固有のニーズに適応できます。
標準バージョン(P2)とスーパーチャージャー付き内部ブーストバージョン(P3)の両方が利用できるため、最も多様な入口条件で高流量運転が可能です。 標準として、すべてのP2/P3にはプリコンプレッションボリュームが内蔵されており、低リップル動作とノイズ放出の低減を保証します。


市場:
• マテリアルハンドリング機器
• 建設機械
•採掘
• 水掘削
• 林業機器
• 農業機械
• 職業および地方自治体の設備
•その他のモバイル
•防御


特徴/利点:
- 最大145cc/revの幅広い排気量
- 最大350 bar(連続)の動作圧力
- 圧力、負荷検知、トルクなどの様々なコントローラー
- 最大2800rpmの自吸式速度
• 専用のエンベロープ設計と、モバイル伝送PTOに直接取り付けるための独自のポートレイアウトによる設置コスト削減
- シングルポンプまたはマルチポンプとして利用可能
• 統合されたプレコンプレッションボリューム - 脈動と騒音レベルの低減
- 堅牢で頑丈な設計


アプリケーション:
• リーチスタッカー、大型リフトトラックなどのマテリアルハンドリング機器
• 移動式クレーンなどの建設機械
•ホイールローダー、ダンプトラックなどの鉱業
• ドリルリグのような水掘削
•フォワーダー、ハーベスターなどの林業機器
•ハーベスターなどの農業機械
• 職業 & 芝刈り機などの地方自治体機器
•その他のモバイル
•防御


P2/P3ポンプの詳細な技術情報については、製品サポートで最新のカタログと設置マニュアルをダウンロードするか、最寄りのパーカー販売店にお問い合わせください。 

*ドイツ製

関連文書

Communities, Blogs & Industry Links
LANDING PAGE - eReady Pumps
×

687365
687925