電子高圧モバイルポンプ - シリーズeP2/eP3 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

ポンプの種類

排出量 (cc/rev)

回転

Threads

センサーの種類

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
電子高圧モバイルポンプ - シリーズeP2/eP3 電子高圧モバイルポンプ - シリーズeP2/eP3 電子高圧モバイルポンプ - シリーズeP2/eP3 電子高圧モバイルポンプ - シリーズeP2/eP3

電子高圧モバイルポンプ - シリーズeP2/eP3

eP2/eP3変数ピストンポンプは、最大350バール、2600rpmまで対応。

技術仕様

  • ポンプの種類: Piston, Variable
  • ボディ材: Cast Iron
  • 構成: Single, Multiple
  • 排出量: 60 to 145 cm3/rev, 3.7 to 8.9 inch3/rev
  • 作動圧力: 320 bar, 350 bar, 4600 psi, 5000 psi
  • 流量: 362 L/min, 79 gal/min
  • 種類が流体の場合: Standard Hydraulic Fluids, Synthetic Hydraulic Fluids, Fire Resistant, Biodegradable
  • テクノロジー: Hydraulics
  • 最大作動速度: 2200 to 2600 RPM
  • 最低流体温度: -40 °F
  • 最高流体温度: 115 °C, 239 °F
  • 重量: 37 to 78 kg, 81 to 172 lb
  • シャフトの種類: SAE, DIN
  • マウントオプション: SAE
  • ポートの種類: Flange, Straight Threaded
  • ポート接続: SAE, ISO
  • ポート位置: Side Ports
  • 回転の方向: Clockwise, Counterclockwise
  • 回線経路: Open
  • センサーの種類: Swashplate, Pressure
  • 最大騒音レベル: 74 to 80 dBA
  • ドレーンオプション: Yes
  • フィルター込み: No
  • ラジアル荷重容量: Consult Parker
  • 最小動粘度: 10 cSt
  • 最大動粘度: 1000 cSt
  • スルードライブ性能: Yes
  • エネルギー回収機能: No
  • 制御方法: Pressure, Displacement, Torque, Speed Control
  • チャージポンプ込み: Optional

製品の詳細な説明

Parker eP2/eP3シリーズは、実績のあるP2/P3シリーズに基づいており、デジタル世界への道を開きます。電子的に閉じたループ変位制御は、圧力および速度信号によって補完することができます。これにより、あなたの油圧システムがあらゆるカテゴリで改善されます。

さらに、ポンプ制御モジュール(PCM)によって提供されるスマートコントローラーソフトウェアは、高い接続性と組み合わせて、コントローラー特性のリアルタイム適応とリモート診断を可能にします。さらに、PCMはポンプのスムーズな実装と高性能な使用を保証します。

市場:
• 物流機器
• 建設機器
• 鉱業
• 水井掘り
• 林業機器
• 農業機械
• 職業用&市町村機器
• 防衛
• その他の移動式

特徴/利点:
• 実績のあるP2/P3シリーズおよびその特徴/利点に基づく
• ∆pの損失による高いエネルギー効率
• ソフトウェアコントローラーは、現在の機械機能にコントローラー特性のリアルタイム適応を可能にします
• リモート接続は現場サービスを改善します

用途:
• リーチスタッカー
• ヘビーリフトトラック
• (全地形)モービルクレーン
• 貨物ローダー
• (アーティキュレーテッド)ダンプトラック
• ホイールローダー
• (地表)ドリルリグ
• ロードヘッダー
• 林業フォワーダー
• 林業ハーベスター
• 農業ハーベスター
• (フレイル)モア
• 防衛車両

eP2/eP3ポンプに関する詳細な技術情報については、最新のカタログおよび取り付けマニュアルをProduct Supportの下でダウンロードするか、またはサポートのためにお近くのParkerディーラーにお問い合わせください。

* ドイツ製


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 ポンプの種類 排出量 (cc/rev) 回転 Threads センサーの種類
P2075L00C1C00E_00N00S1B1U Standard 75 Left (CCW) Metric Threads Without Pressure Sensor
P2075R00C1C00E_00N00S1B1U Standard 75 Right (CW) Metric Threads Without Pressure Sensor
P2075R00C1C00E_00N00S1C1U Standard 75 Right (CW) UNC Threads With Pressure Sensor
P2075R00C1C00E_00N00S1D1U Standard 75 Right (CW) Metric Threads With Pressure Sensor
P2145L00D1D00E_00N00S1B1U Standard 145 Left (CCW) Metric Threads Without Pressure Sensor
P2145R00D1D00E_00N00S1B1U Standard 145 Right (CW) Metric Threads Without Pressure Sensor
P2145R00D1D00E_00N00S1C1U Standard 145 Right (CW) UNC Threads With Pressure Sensor
P2145R00D1D00E_00N00S1D1U Standard 145 Right (CW) Metric Threads With Pressure Sensor
P3145L00D1D00E_00N00S1B1U Super Charged For Higher Self-Priming Speed 145 Left (CCW) Metric Threads Without Pressure Sensor
P3145R00D1D00E_00N00S1B1U Super Charged For Higher Self-Priming Speed 145 Right (CW) Metric Threads Without Pressure Sensor
P3145R00D1D00E_00N00S1C1U Super Charged For Higher Self-Priming Speed 145 Right (CW) UNC Threads With Pressure Sensor
P3145R00D1D00E_00N00S1D1U Super Charged For Higher Self-Priming Speed 145 Right (CW) Metric Threads With Pressure Sensor

687365
687925