曲軸固定ポンプ - シリーズF10 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
曲軸固定ポンプ - シリーズF10 曲軸固定ポンプ - シリーズF10 曲軸固定ポンプ - シリーズF10

曲軸固定ポンプ - シリーズF10

パーカーF10油圧ポンプ・モーターシリーズは低圧要求に最適。サイズ30-125cc。

技術仕様

  • 最低流体温度: -40 °F, -40 °C
  • ボディ材: Cast Iron
  • ドレーンオプション: External
  • 回線経路: Open
  • 構成: Single
  • 種類が流体の場合: Standard Hydraulic Fluids
  • 最大排出量: 125 cm3/rev, 7.62 inch3/rev
  • 最大流量: 66 gal/min, 250 L/min
  • 最高流体温度: 115 °C, 239 °F
  • 最大騒音レベル: n/a
  • 最大作動圧力: up to 350 bar, up to 5076 psi
  • 最大作動速度: 3100 RPM
  • 最大動粘度: 4664 SUS
  • 最小動粘度: 37 SUS
  • 重量: 11.5 to 33 kg Max., 25.35 to 72.75 lb Max.
  • 溶剤: Hydraulic Fluids
  • マウントオプション: ISO, SAE, CARTRIDGE
  • ポート接続: ISO 6162-2
  • ポートの種類: Flange
  • ポート位置: Rear Ports
  • ポンプの種類: Piston, Fixed
  • 回転の方向: Clockwise, Counterclockwise
  • センサーの種類: Speed, Rotation
  • シャフトの種類: Key Shaft, Spline
  • スルードライブ性能: No

製品の詳細な説明

ParkerのF10ポンプ&モーターシリーズは、30ccから125ccまでの7つの排気量で提供され、開放回路と閉鎖回路のトランスミッションの両方に対応して設計されています。特許取得済みの球状ピストンコンセプトのおかげで、F10シリーズは最高の効率を提供し、これはより少ない電力損失を意味します。F10は、二重テーパーベアリングとリングギアの同期を備えた、重負荷シリーズF11およびF12と同じ設計コンセプトを持っています。これにより、最高の信頼性と耐久性が実現します。ポンプは、同等のF12排気量に比べて最大13%小さなエンベロープサイズと25%低い重量を持ち、非常に簡単なインストールを提供します。


F10は、ISO、SAE、カートリッジバージョンの両方で提供され、非常に柔軟なシャフトオプションを持っています。Parkerは、幅広いスピードセンサーと統合バルブオプションも提供しています。


市場:

• 工業

• エネルギー

• 政府(非航空宇宙)

• HVAC

• モービル

• 天然資源

• 交通(非航空宇宙)


特長/利点:

• 30ccから125ccまでの排気量 - 様々なアプリケーションに対応。

• 打ち勝つ効率 - 特許取得済みの球状ピストンコンセプトとリングギアの同期により、全体の効率は最大95%に達します

• コンパクトデザイン - 新しいF10シリーズは、F12シリーズと比較して最大13%小さなエンベロープサイズと25%軽量です。

• コスト効果的 - F10シリーズは、低圧力および低速度要求のアプリケーションに最適化されています。


アプリケーション:

• 農業機械

• 建設機器

• 昇降機

• 物資取扱機器

• マリンクレーン

• ストリートスイーパー

• 陸上交通

• 鉱業


F12ポンプ&モーターに関する詳細な技術情報については、最新のカタログとインストールマニュアルをProduct Supportでダウンロードするか、お近くのParkerディーラーにサポートを依頼してください。

* スウェーデン製




*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687925