アキシャルピストン固定ポンプ - 小型フレームF11シリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
アキシャルピストン固定ポンプ - 小型フレームF11シリーズ アキシャルピストン固定ポンプ - 小型フレームF11シリーズ アキシャルピストン固定ポンプ - 小型フレームF11シリーズ アキシャルピストン固定ポンプ - 小型フレームF11シリーズ

アキシャルピストン固定ポンプ - 小型フレームF11シリーズ

最大運転が圧が420bar (6100psi)で、高自己吸引速度です。F11は、堅牢設計で、開ループ回路と閉ループ回路の両方で多数のアプリケーションで回路の信頼性を提供します。サイズは5-19ccです。

技術仕様

  • ポンプの種類: Piston, Fixed
  • ボディ材: Cast Iron
  • 構成: Single
  • 最大排出量: 19 cm3/rev, 1.16 inch3/rev
  • 作動圧力: up to 420 bar, up to 6090 psi
  • 最大流量: 66.5 L/min, 17.56 gal/min
  • 種類が流体の場合: Standard Hydraulic Fluids
  • 溶剤: Hydraulic Fluids
  • 最大作動速度: 4600 RPM
  • 最低流体温度: -40 °F
  • 最高流体温度: 115 °C, 239 °F
  • 重量: 11 kg, 24.2 lb
  • シャフトの種類: SAE, ISO
  • マウントオプション: SAE, ISO, CETOP, Cartridge
  • ポートの種類: Straight Threaded
  • ポート接続: SAE, ISO, BSPP
  • ポート位置: Rear Ports
  • 回転の方向: Clockwise, Counterclockwise, Bi-Rotational
  • 回線経路: Open
  • センサーの種類: Speed, Rotation
  • 最大騒音レベル: 80 dBA
  • ドレーンオプション: Yes
  • フィルター込み: No
  • ラジアル荷重容量: 880 lb, 400 kg
  • 最小動粘度: 8 cSt, 37.3 SUS
  • 最大動粘度: 1000 cSt, 4664 SUS
  • スルードライブ性能: No
  • エネルギー回収機能: Yes
  • チャージポンプ込み: No

製品の詳細な説明

独自の球形ピストンコンセプトを採用した高効率パーカー斜軸式設計ポンプは、急激な温度の変化に優れています。このポンプは、定格圧力が最大420barで、高自己吸引速度です。。実績のあるギア同期とダブルテーパーベアリングコンセプトは、開ループシステムと閉ループシステムの両方で使用可能です。サイズは、5-19ccです。

徹底した製品テストと連続的な製品開発は、当社の油圧ポンプが最適効率で動作し、最も要件の厳しい環境でも動作できることを保証します。

市場:
• 産業
• エネルギー
• 政府(航空宇宙以外)
• HVAC
• 建設機械
• 天然資源
• 輸送(航空宇宙以外)

特長/利点:
• 5-19 ccの容積 – 様々なアプリケーションをサポートします。
• ギア同期 – 堅牢で信頼性が高い
• 高い全体的効率 – 温室効果ガス排出量と燃料消費量を削減します。
・ 高い自吸速度 – 生産性の向上
・ 低騒音レベル – 業界の騒音レベルに適合
・ 軽量 – 温室効果ガス排出量と燃料消費量を削減します。
・ 積層ピストンリング –- 低い漏れ特性、高い全体的効率
・ 最大運転圧420 bar
・ シャフトエンドと取付フランジはISO、SAE及びCETOP規格に適合しています。
・ 小さな設置寸法 – 多様なアプリケーションに適しています。
・ 低温及び高温衝撃に耐えます。最も厳しい環境に適しています。

アプリケーション:
• 農業機械
• 建設機械
• 林業機械
• マテリアルハンドリング装置
• 芝刈り機
• 職業訓練及び自治体設備
• その他の建設機械
• 鉱業
• オイルとガス
• 発電
• 防衛
• マリン(非軍事)
• 空調
• 暖房
• 工作機械
• 航空
• 鉄道

F11ポンプの詳細な技術情報については、Product Support(製品サポート)から当社の最新のカタログと設置マニュアルをダウンロードするか、最寄りのパーカー代理店にお問い合わせください。  

* スウェーデン製

関連文書

×

687365
687925