871シリーズPTOは、10ボルトのパワーテイクオフで、高容量ベアリングと優れたギア設計により、最大670 ft-lbの印象的なトルク定格を提供します。連続運転アプリケーションのためにPTOをデレートする必要はありません。チェルシーの871シリーズは、人気のある870シリーズPTOを置き換えます。アップグレードされた機能には、前任者よりも117%強いダクタイル鋳鉄製のベアリングキャップと、ハウジングとベアリングキャップの間のOリングシーリング構成が含まれ、クランプ荷重を改善します。これらの改善点はすべて、今日および将来のエンジン設計によって引き起こされる有害な振動効果を減少させることに焦点を当てています。複数のギア比は、あらゆるアプリケーション要件に合わせて幅広い速度を提供します。871シリーズは、ウェットスプライン、スマートスタート、クワイエットギア™オプションのチェルシーの3つの高需要ソリューションをすべて提供する唯一のチェルシーPTOです。
市場:
• 消防と救助
• トラッククレーン
• パンパークリーナー
• ごみ収集
特長と利点:
• 強力 – ダクタイル鋳鉄製ベアリングキャップ(グレーアイアンよりも117%強い)。
• シールの改善 – 振動効果を減少させ、クランプ荷重を改善するためのOリングシーリング構成。
• パワー – トルク容量最大670 lb-ft / 908 N-m。
• コンパクト – ハウジングの高さがクリアランスの問題を減少。
• 静か – クワイエットギア入力オプション利用可能。
• スマートスタート – 特定のアプリケーションでのスタートアップ時のショック負荷を減少させるオプション利用可能。
• 保険 – 電子オーバースピードコントロール(EOC)が駆動機器を保護。
• スピード – 9つの速度比。
• 出力 – 13の出力オプション。
• 保護 – ウェットスプラインポンプフランジはPTOとポンプシャフトの寿命を延ばす。
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます