Chelsea 823シリーズパワーテイクオフ(PTO)は、なぜChelsea PTO技術が最高の技術なのかを示すもう1つの例です。この最重要PTOはメカニカルシフトであり、出力シャフトのテーパーコーンベアリングを備えた鋳鉄ハウジングを特徴とし、産業界で最大のトルク定格 - 750 ft-lbsを提供します。省スペース空気シフト設計はトラックの下に最大クリアランスを提供します。823は出力シャフトに丈夫なテーパーベアリングを備えているため、耐荷重が向上します。823シリーズは1410シリーズコンパニオンフランジを標準装備しています。7種類の内部速度比と4つのシフトオプションが多用途PTOを実現しています。65年以上にわたるChelsea PTO技術を活用し、性能を向上させ、コストを削減してください。
マーケット:
・石油・ガス
・モバイル
・ 林業機器
特徴/利点:
・ 超重作業設計 - 最もパワフルなPTOが利用可能
・ 空気とレバーシフトが利用可能
・ 直接取付ポンプ出力
・2年保証
用途:
・ 油田
・ ロギング
・ ポンパークリーナートラック
・鉱業