282シリーズは、238シリーズと現行のPTOの最高のコンポーネントを組み合わせた、中型デューティホットシフトPTOの再設計の一部です。動く部品は、300ポンドフィートまで耐えられるようにアップグレードされました - 断続的または連続的に。282には(9)速比、(18)シフトオプションがあり、最も人気のあるダイレクトマウントとドライブシャフト出力を備えています。ダイレクトマウントオプションには、PTOとポンプシャフトの寿命を延ばすためのウェットスプライン技術(オプション)が含まれており、ドライブシャフト出力には、ドライブシャフトヨークからのシール損傷を防ぐためのポジティブストップが含まれています。 282は市場で最も頑丈な中型デューティホットシフトPTOであり、燃料油、牽引&回収、高所作業車、建設機械、および水トラック市場で使用されるPTOの基準を引き上げました。
市場:
• 高所作業車
• 建設機械
• 防衛
• 物質取り扱い
• 水掘り
• その他のモバイル
特徴/利点:
• 空気または油圧シフト
• 統合エアバルブ
• 回転可能フランジ
• 連続デューティトルク定格
• ウェットスプラインオプション
• 高トルク起動用スマートスタートオプション
• 二年間保証
用途:
• 高所作業車
• 建設機械
• 水トラック
• 牽引&回収
• 自宅用燃料油配送トラック
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます