パワーシフト (空気) 8ボルトパワーテイクオフ (PTO) - 885シリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
パワーシフト (空気) 8ボルトパワーテイクオフ (PTO) - 885シリーズ

パワーシフト (空気) 8ボルトパワーテイクオフ (PTO) - 885シリーズ

Chelsea885シリーズは8ボルトPTO開口部を特徴とするオートマチック及びマニュアルトランスミッションの重作業用途のために設計されたパワーテイクオフ(PTO)です。

技術仕様

  • 出力の種類: SAE C Pump Flange, Driveline
  • 断続トルク: 401-500 lb-ft, 501+ Nm, 500 (実際のトルクレートは用途のページを参照) lb-ft, 678 (実際のトルクレートは用途のページを参照) Nm
  • 連続オペレーション: Yes with 30% de-rating
  • シフトの種類: 油圧, パワーシフト (油圧)
  • Transmission Manufacturer: Allison, Eaton/Fuller, Volvo/Mack, Other
  • 出力電力: 56+ HP, 51+ kW
  • 潤滑剤: P = Pressure Lube, X = No Pressure Lube
  • 出力シャフトの種類: 1410 コンパニオンフランジ, 1410 Series Companion Flange
  • マウントの種類: 8ボルト
  • 軸動力: 500 RPM:48、1000 RPM:95 HP, 95 HP (1000 RPM), 500 RPM:36、1000 RPM:71 kW, (500 RPM) kW, 71 kW (1000 RPM)
  • 重量: 88 lb, 40 kg

製品の詳細な説明

Chelsea 885シリーズは、なぜChelseaパワーテイクオフ(PTO)技術が商用トラックマーケットで最高の技術なのかを示すもう1つの例です。この8ボルトPowerShift PTOはChelsea PTO製品ラインの主力製品です。出力シャフトの鋳鉄ハウジングと重作業ボールベアリングを特徴としています。大型クラッチパックは、最大500 lbs-ftのトルク定格に対応して設計されていて、重作業用途で長期稼働寿命を提供します。2つの出力オプション、4つの内部速度比、5つのシフトオプション及び当社の電気過速度制御(EOC)オプションがこの多目的PTOを実現しています。Chelsea PTO技術を活用して、性能を向上させ、コストを削減してください。
マーケット:
・石油・ガス
・ 水掘削
・ その他のモバイル
特徴/利点:
・ 頑丈な鋳鉄ハウジング
・ 重作業用途のために設計
・ 圧力潤滑が利用可能
・ 2年保証
用途:
・ 油田用途
・ バルク輸送トラック
・ 火災と救助

関連文書

×

687365
234075