メカニカルシフト8ボルトパワーテイクオフ (PTO) - 489シリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
メカニカルシフト8ボルトパワーテイクオフ (PTO) - 489シリーズ メカニカルシフト8ボルトパワーテイクオフ (PTO) - 489シリーズ メカニカルシフト8ボルトパワーテイクオフ (PTO) - 489シリーズ メカニカルシフト8ボルトパワーテイクオフ (PTO) - 489シリーズ

メカニカルシフト8ボルトパワーテイクオフ (PTO) - 489シリーズ

Chelsea489シリーズパワーテークオフ(PTO)は、Eaton、Mack、Tremecなどのほとんどの手動変速機に、8ボルトのPTOマウントアパーチャと共に適合します。

技術仕様

  • 断続トルク: 201-300 lb-ft, 301-400 Nm
  • シフトの種類: ワイヤー/ケーブル, 機械的
  • 出力電力: 46-55 HP, 31-40 kW
  • マウントの種類: 8ボルト
  • 製品シリーズ: 489
  • 潤滑剤: X = No Pressure Lube, P = Pressure Lube
  • 出力シャフトの種類: キー付き1-1/4" 円形
  • 軸動力: 500 RPM:24、1000 RPM:48 HP, 48 HP (1000 RPM), 500 RPM:18、1000 RPM:36 kW, 36 kW (1000 RPM)
  • 連続トルク: De-Rate Torque Rating 30% (Check Application Pages for Actual Torque Ratings)
  • 重量: 30 lb, 13.6 kg

製品の詳細な説明

Chelsea489シリーズパワーテイクオフ(PTO)は、取り付け時間と漏れの可能性を減らすため特別に設計されています。1つのピースの鋳鉄PTO筐体は、8ボルトトランスミッション開口部に直接ボルトで固定されますが、442シリーズ(250Lbs-ft)と同じトルク容量を提供します。489には、耐荷重能力を高めるためニードルベアリングの代わりに強いテーパベアリングを備えています 。 Chelseaの人気商品である360°回転可能なフランジと共にグリース性のあるシャフトを含む27の出力オプションがあり、ポンプシャフトスプラインのフレッティングと腐食を低減します。11種類の内部速度比とシフトオプションにより、この多用途PTOが実現します。

市場:
•航空
•職業および自治体の設備
•その他のモバイル

特長/利点:
•電動オーバーシフトオプション
•キットスタイルのPTOによりサービスが簡単に
•442シリーズ共通の内部部品
•グリース可能な出力オプション
•2年間の保証

用途:
•ユーティリティトラック
•雪氷の除去
•火災と救助
•ダンプトラックとトレーラー

関連文書

×

687365
234075