メカニカルシフト 8ボルトパワーテイクオフ (PTO) - 880シリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
メカニカルシフト 8ボルトパワーテイクオフ (PTO) - 880シリーズ

メカニカルシフト 8ボルトパワーテイクオフ (PTO) - 880シリーズ

Chelsea880シリーズパワーテイクオフは8ボルト開口部を備えたほとんどのマニュアルトランスミッションに適合します。880は重作業用途に優れています。

技術仕様

  • 出力の種類: SAE B Pump Flange, SAE C Pump Flange, ISO 7652 Pump Flange, Driveline
  • 断続トルク: 401-500 lb-ft, 501+ Nm, 500 (実際のトルクレートは用途のページを参照) lb-ft, 678 (実際のトルクレートは用途のページを参照) Nm
  • 連続オペレーション: Yes with 30% de-rating
  • シフトの種類: レバー, 機械的
  • Transmission Manufacturer: Allison, Eaton/Fuller, Volvo/Mack, Daimler/Detroit, Other
  • 出力電力: 56+ HP, 51+ kW
  • 潤滑剤: P = Pressure Lube, X = No Pressure Lube
  • 出力シャフトの種類: 1410 コンパニオンフランジ, SAE BB (1" - 15T) Pump Spline, SAE C (1-1/4" - 14T) Pump Spline, DIN 5462 Pump Spline, 1410 Series Companion Flange
  • マウントの種類: 8ボルト
  • 軸動力: 500 RPM:48、1000 RPM:95 HP, 95 HP (1000 RPM), 500 RPM:36、1000 RPM:71 kW, (500 RPM) kW, 71 kW (1000 RPM)
  • 重量: 63 lb, 28.6 kg

製品の詳細な説明

Chelsea 880シリーズパワーテイクオフ(PTO)は、バルク輸送業者、消防車、オイルリグ、ユーティリティと発電機用途、大型トラック回収またはその他の困難な課題に最適です。880シリーズPTOは、コンスタントメッシュ入力ギアを備えた高/低速、高トルク用途のために設計されています。標準レバー制御シフトまたはオプションのエア制御シフトを特徴としています。テーパーコーンベアリングは、優れた荷重負担能力を提供します。シフトカバーは取り外すことができ、バックラッシュ調整がより簡単かつより正確になっています。具体的には、880は8ボルト、10スプライン、1-1/2"-10スプライン出力シャフトPTOで、間欠的なサービスのために最大500 lbs-ftトルクに対応しています。
マーケット:
・石油・ガス
・ 航空
・鉱業
・ その他のモバイル
・ ハイウェイ車両
特徴/利点:
・ 耐久性のある頑丈な鋳鉄ハウジング
・ 設置時間を短縮するシンプルなバックラシッシュ調整
・ PTOの両端部にポンプを取り付ける複式ポンプ出力
・ 2年保証
用途:
・ バルク輸送業者
・ ウィンチ用途
・ 消防車
・ 油田
・ 航空
・ 大型トラック回収

関連文書

×

687365
234075