Chelsea 680シリーズパワーテイクオフ(PTO)は、出力シャフトの鋳鉄ハウジングとテーパーコーンベアリングを特徴とし、高トルク定格と長期稼働寿命を実現する経済的な主力製品です。680は、空圧送風機などの高トルク用途のために設計されました。省スペース空気シフトカバーはトラックの下に最大クリアランスを提供します。PTO入力シャフトは、ニードルベアリングの代わりに、出力シャフトに丈夫なテーパーベアリングを備えているため、耐荷重が向上します。最適なポンプ装備のためのChelseaの一般的な360°回転フランジを含む26種類の出力オプション、4種類の内部速度比及び10種類のシフトオプションが多用途PTOを実現しています。Chelsea PTO技術を活用し、性能を向上させ、コストを削減してください。
マーケット:
・ 航空
・ その他のモバイル
・ 職業訓練と自治体
特徴/利点:
・ 8ボルト開口部を備えたトランスミッションの大きな有効範囲
・ Mackトランスミッション用途のディープマウントハウジングオプション
・ 空圧送風機などの高トルク用途向けに設計
・2年保証
用途:
・ 航空
・ 氷雪除去
・ 火災と救助
・ ダンプカーとトレイラー
・ サービストラック
・ ゴミ収集車
・ 送風機と製品ポンプ