メカニカルシフト8ボルトパワーテイクオフ (PTO) - 863シリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
メカニカルシフト8ボルトパワーテイクオフ (PTO) - 863シリーズ

メカニカルシフト8ボルトパワーテイクオフ (PTO) - 863シリーズ

Chelsea 863シリーズパワーテイクオフ(PTO)は、8ボルト取付開口部のあるMackやEaton Fullerなどのほとんどのマニュアルトランスミッションに適合するフォワード/リバースPTOです。

技術仕様

  • 出力の種類: Driveline
  • 断続トルク: 401-500 lb-ft, 501+ Nm, 500 (実際のトルクレートは用途のページを参照) lb-ft, 678 (実際のトルクレートは用途のページを参照) Nm
  • 連続オペレーション: Yes with 30% de-rating
  • 出力シャフトの種類: 1410 コンパニオンフランジ
  • Transmission Manufacturer: Allison, Eaton/Fuller, Volvo/Mack, Other
  • シフトの種類: レバー, 機械的
  • 潤滑剤: P = Pressure Lube, X = No Pressure Lube
  • マウントの種類: リバーシブル, 8ボルト
  • 出力電力: 56+ HP, 51+ kW
  • 軸動力: 500 RPM:48、1000 RPM:95 HP, 95 HP (1000 RPM), 500 RPM:36、1000 RPM:71 kW, (500 RPM) kW, 71 kW (1000 RPM)
  • 重量: 96 lb, 44 kg

製品の詳細な説明

Chelsea 863シリーズパワーテイクオフ(PTO)は、重作業フォワードとリバースPTOのアプリケーション要件を解決するChelsea PTO技術の1例です。この頑丈な主力製品は、出力ハウジングの鋳鉄ハウジングと重作業ボールベアリングを特徴とし、高トルク定格と長期稼働寿命を実現します。標準出力は1-1/2" - 10Tシャフトで、1410コンパニオンフランジが装備されます。最大トルク定格は500 lbs-ftで、重作業機械的ウィンチ用途に最適です。Chelsea PTO技術を活用し、全てのアプリケーション要件の性能を向上させ、コストを削減してください。
マーケット:
・石油・ガス
・モバイル
・ 林業機器
特徴/利点:
・ 8ボルト開口部を備えたトランスミッションの大きな有効範囲
・ レバーシフト
・ 最大作業リバーシブル 用途向けに設計
・2年保証
用途:
・ 油田
・ ロギング

関連文書

×

687365
234075