可変速ベーンポンプ – シリーズT7 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
可変速ベーンポンプ – シリーズT7

可変速ベーンポンプ – シリーズT7

T7可変速ベーンポンプは、現代のサーボ制御機械に最適なソリューションです。

技術仕様

  • ポンプの種類: Single, Double
  • 構成: Single, Double
  • 排出量: 5.8 to 137.5 cm3/rev, 0.35 to 8.4 inch3/rev
  • 作動圧力: up to 300 bar depending on Size., up to 4350 psi depending on Size.
  • 流量: 11.6 to 275 L/min @2000 Rpm, 2.95 to 72.65 gal/min @2000 Rpm
  • 作動速度: up to 3000 RPM
  • 最低流体温度: See Catalogue
  • 最高流体温度: See Catalogue
  • 作動温度: See Catalogue
  • 重量: 9.5 to 26 kg
  • 回転の方向: Clockwise, Counterclockwise
  • ポートサイズ: 1-1/4 to 4 inch Suction port, 3/4 to 1-1/4 inch Pressure port
  • ブランド: Denison
  • 高さ: 128 to 173.1 mm
  • 長さ: 182.9 to 283.6 mm
  • 幅: 130.4 to 212.4 mm

製品の詳細な説明

Parker Hannifinは、このカタログで変速駆動アプリケーションに特に捧げられた油圧ベーンポンプの選択を紹介することを誇りに思います。これらの油圧ポンプのユニークな技術は、幅広い運転速度範囲を可能にし、現代のパワートランスミッションの最大の利点を得ることができます。非同期または同期電動モーターで駆動され、周波数コントローラーで制御されると、最も効率的で信頼性の高い方法で動作し、最大のエネルギー節約を可能にします。

市場:
• プラスチック工業
• 自動車工業

変速駆動の主な利点:

エネルギー節約
• Eモーターの電気エネルギーを最大70%削減し、油圧機器の冷却を少なくするか不要
• 騒音排出の低減
• 油圧システムの総コストの削減
• ポンプの小型化、バルブの削減、冷却の削減または不要、流体タンクの小型化、コンポーネントの寿命延長

製品の主な特長:

信頼性の高い性能
これらのT7油圧ポンプは変速駆動用に特別に設計されており、広い速度範囲を提供します。私たちのT7シリーズのベーンポンプすべてと同様に、時間が経っても性能は非常に安定しており、これらのポンプは現代の電気油圧式機械にとって理想的な解決策です。

長寿命
完全に圧力バランスのとれたコンセプトは、ポンプの寿命を全運転範囲で延ばし、ダブルリップベーンは流体汚染に対する感度を減らします。

低騒音
Denisonベーン技術により、運転範囲全体およびポンプの寿命全体で非常に低い騒音レベルを実現します。

汎用性とコンパクトさ
同じ取り付けサイズで複数の排出量を持つことで、T7は非常に強力でコンパクトなポンプです。さまざまなポンピングユニット(カートリッジキット)も、複数のポンプで他のポンピングユニットサイズと組み合わせることができます。これにより、高出力ニーズに非常に適した多流量ポンプの幅広い範囲が作成されます。

用途:
• 射出成形機
• ダイカスト
• オイルプレス




*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687925