871-XLシリーズ動力取出し装置は、直接取り付けられたポンプをトラックのシャーシのさらに後方に移動させることができます。871-XLは、PTO開口部とポンプフランジの間に追加のスペースを提供し、さらに大きなポンプに対応できます。Chelseaから入手可能な最適化されたブラケットシステムにより、最大120ポンドのポンプの取り付けが可能です。871-XLシリーズPTOは、現在、その前身よりも117%強度が増したダクタイル鋳鉄製のベアリングキャップで製造されています。また、ハウジングとベアリングキャップの間のOリングシーリング構成により、クランプ荷重が向上しています。これらの改良は、今日および将来のエンジン設計によって引き起こされる損傷振動の影響を減少させることに焦点を当てています。高容量ベアリングと優れたギア設計により、最大670lb-ftの印象的なトルク定格を提供し、究極のパフォーマンスを実現します。電子オーバースピードコントロール(EOC)は、駆動機器を保護するために利用可能です。ウェットスプラインは、すべての5つの出力で標準装備されており、ポンプシャフトの寿命を7〜10倍延ばします。
市場:
• 消防および救助
• ポンプクリーナー
• 石油およびガス
• 廃棄物
特長と利点:
• 強力 - ダクタイル鋳鉄製ベアリングキャップ - 灰色鋳鉄よりも117%強力。
• 改善されたシール - 振動の影響を減少させ、クランプ荷重を向上させるOリングシーリング構成。
• パワー - トルク容量最大670ft-lb / 908N-m。
• ポンプクリアランス - PTO出力フランジをトランスミッションクーラーやリターダーの後方に移動。
• 取り付けの容易さ - 出力サポートブラケットの簡素化。
• 静か - 静かなギア入力ギアが利用可能。
• 保険 - 電子オーバースピードコントロール(EOC)が駆動機器を保護。
• 速度 - 低速および高速を含む8つの速度比。
• 出力 - 5つの回転可能なポンプフランジオプション。
• 保護 - 標準のウェットスプラインポンプフランジがPTOおよびポンプシャフトの寿命を延ばす。
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます