Chelsea287シリーズは、当社の現在のPTO技術と革新を最大限に活かしたコンスタントメッシュPTOです。287シリーズは、幅広いギヤと高容量ベアリングを採用しており、最も頑丈なアプリケーションに対して、1つの連続的なデューティトルク定格を、断続的な定格でなく提供します。回転可能な鋳鉄フランジでポンプの除去の問題が改善され、ウェットスプライン出力オプションは軸寿命の7〜10倍の生産性向上をもたらします。標準的な出力シャフトは、シャフトカップリングがオイルシールを損傷する可能性を排除するドライブライン出力用の新しいポジティブストッパを備えています。9つの速度比、3つの組立構成、9つの出力オプションの幅広い適用範囲は、あらゆる10ボルト用途に最大限の力を提供します。汎用性、パワー、メンテナンス性、設置性の良さから、オンロードとオフロードのトラック用には287シリーズが唯一の選択肢となります。
市場:
•航空
•軍事
•廃棄物
•雪氷トラック
特長/利点:
•除去を向上させる回転可能なフランジ
•最大390フィートポンドまでの連続デューティトルク定格
•PTO/ポンプシャフト寿命を延ばすためのウェットスプラインオプション
•シール損傷を防止するためのドライブラインオプションのポジティブストッパ
•2年間の保証
用途:
•除雪トラック
•ポンプ清掃機
•バケットトラック
•廃棄物トラック