Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
利用可能性: 選択された材料とサイズについて、Parkerの部品番号のサンプルが上のコンフィギュレータに示されています。 必要な材料や寸法が表示されていない場合は、製品サポートタブの文献資料で部品番号の構成に関する支援を見つけることができます。 現在の工具を確認するには、製品サポートタブの部品番号検索ドキュメントを確認してください。 典型的な範囲外の要件についてはParkerにお問い合わせください。
ParkerのJプロファイルは、油圧用の単動式ロッドワイパーです。 そのポリウレタンと金属の構造は、O.D.汚染から保護するための圧入式インストールを容易にし、単純なカウンターボア溝加工をもたらします。 Jプロファイルワイパーの拭き取りリップは非常に攻撃的で、厳しい作業エリアからのほこり、泥、湿気の侵入を排除します。 Jプロファイルワイパーは、最も要求の厳しいアプリケーションでの中〜重負荷油圧シリンダーに最適です。
標準材料:
• P4700A90 ポリウレタン; 温度 -65 / +200F; 表面速度
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
利用可能なCADファイルがありません
JAPAN PARKER GROUP 天王洲オフィス
東京都品川区東品川二丁目3番14号
東京フロントテラス16F
〒140-0002
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。