エアブレーキ・ホースエンド継手 | #68RBSG-8-8


LOADING IMAGES
68RBSG-8-8

エアブレーキ・ホースエンド継手 | #68RBSG-8-8

エアブレーキ・ホースエンド継手は、SAE J1402エアブレーキ・ホースと一緒に使用する際のD.O.T.FMVSS 571.106基準を満たしています。


技術仕様

  • 接続 2 ホース I.D. (inch): n/a
  • 接続2の種類: Male Pipe
  • 接続 1 ホース I.D. (inch): 1/2" (I.D.)
  • 接続1の種類: Hose
  • 接続2ネジサイズ: 1/2"
  • 製品型式: Hose to Pipe
  • ボディ材: Brass

アイテム情報

パーカーのエアブレーキ・ホース継手は、パーカー271エアブレーキ・ホースと共に使用する現場装着可能な継手です。組立および分解が簡単なエアブレーキ・ホース継手は、SAE J1402エアブレーキ・ホースと共用する際のD.O.T.FMVSS571.106要件を満たしています。エアブレーキ・ホース継手には、圧縮およびポジティブ・グリップ用の溝付きスリーブが使用されています。エアブレーキ・ホース継手は、パーカー271エアブレーキ・ホース又はSAE J1402エアブレーキ・ホースと一緒に使用してください。

市場:
・重量級トラック
・トレーラー

特徴/利点:
・すべて真鍮製
・SAE J1402エアブレーキ・ホースと共用する際のD.O.T.FMVSS571.106要件を満たしている。
・組立や分解が簡単。
・圧縮およびポジティブ・グリップ用の溝付きスリーブ

用途:
フレームから軸までの空気配管

ご要望に応じたカスタム仕様およびサイズが可能です。詳しくは、 (269) 692-6555 又は fscsales@parker.comにて、パーカー流体システム・コネクタ・事業部(Parker Fluid System Connectors Division)にご相談ください。

続きを読む 折りたたむ

CAD図面 + ファイル

利用可能なCADファイルがありません

OK

x

関連文書

×

見積リクエスト

見積カートにアイテムが正しく追加されました 見積カートに進む

x

OK

x

ディストリビューターを探す

代理店を探す

ローカル連絡先

JAPAN PARKER GROUP 天王洲オフィス

東京都品川区東品川二丁目3番14号

東京フロントテラス16F

〒140-0002

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

687365
687547