パーカーの新しい切り離し可能なF3油圧トラックポンプシリーズは、ディーゼルエンジンとポンプを即時に結合及び解除する、可動式油圧機器の世界的な発明です。この新しいソリューションは、相当量の燃料を節約し、ポンプの摩耗と損傷を削減し、費用の掛かる提示時間と停止のリスクを最小限に抑えます。同時に、騒音レベルを抑制し、業界の騒音レベルに適合します。必要なことは、エンジンをオフにすることなく、ダッシュボードのボタンを押すだけです。F3油圧ポンプは、非常に効率的で、簡潔なポンプ設計で、卓越した信頼性を備えています。その小さな外形サイズは、簡単で費用の掛からない設置を可能にします。
燃料節約!
1年平均して100,000キロメートル(62000マイル)稼働すると、200~300リットル(45~65ガロン)のディーゼルの節約となり、同様に温室効果ガスと微粒子の排出量が削減されます。これは、使用していないときにF3ポンプを完全に解除できるためです。これが、現在、パーカーが実行しようとしているユニークな、特許を取得した特長です。
信頼性の向上!
ポンプをPTOエンジンに取り付けているときに、例えば、ホースの破裂のようなごく小さな災難が発生しても、回収して工場に持ち込まなければならず、多額の支出と高いダウンタイムコストが発生します。新型F3ポンプでは、ポンプを切り離せば、自力で解決することができます!
騒音カット!
無負荷状態のときの従来の油圧ポンプと比較すると、新型F3ポンプは切断モードでも騒音レベルが著しく低くなります。従って、将来的な騒音調整が簡単になります。
徹底した製品テストと連続的な製品開発は、当社の油圧ポンプが最適効率で動作し、最も要件の厳しい環境でも動作できることを保証します。
市場
• 建設機械
• 輸送
特長/利点:
• 82-103 ccの容積 – 様々なアプリケーションをサポートします。
• 結合と解除のオプション – 燃料を節約し、信頼性を高め、騒音をカットします。
• 高い自吸速度 – 生産性の向上
• 高い総合的な効率 – 信頼性の向上
• 低い騒音レベル – 業界の騒音レベルに適合
• 軽量 – 温室効果ガス排出量と燃料消費量を削減します。
• 積層ピストンリング –- 漏れが少なく稼働時間が長くなります。
• タンクレベル以上の設置が可能 –- 設置の柔軟性
• 最大400 bar (ISO)の運転圧
• シャフトエンドと取付フランジはISO規格に適合
• 小さな設置寸法 – 幅広いアプリケーションに適合
• 低温及び高温衝撃に耐えます。 –- 最も要求の厳しい環境に適しています。
アプリケーション:
• 貨物クレーン
• フックローダー
• スキップローダー
• 林業用クレーン
• 多目的車両
F3油圧ポンプの構成部品番号を記載しています。最新の情報/更新情報については、Product Support(製品サポート)から当社の最新のカタログをダウンロードするか、最寄りのパーカー代理店にお問い合わせください。
* スウェーデン製