Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
新しい、切り離し可能なF4シリーズは、移動式油圧における世界的な革新です。ディーゼルエンジンからポンプを飛行中に接続・切断することで、大幅な燃料の節約が可能です。しかし、ポンプの摩耗を減らし、高価なダウンタイムや停止のリスクを最小限に抑えることができます - さらに騒音レベルも低減します。必要なのは、エンジンを切らずにダッシュボード上のボタンを押すだけです!
燃料を節約!
年間10万キロメートルを走行する平均的なトラックでは、使用しないときに完全に切断されるF4ポンプのおかげで、200リットルから300リットル(45 - 65ガロン)のディーゼルが少なくなり、温室効果ガスや粒子状物質の排出もそれに応じて減少します。これは、現在パーカー・ハネフィンによって発売されている、独自の特許技術です。
信頼性の向上!
ポンプがエンジンPTOに取り付けられていると、ホースの破裂のような小さなトラブルでも、回収してワークショップに牽引される必要があり、大きな出費と高いダウンタイムコストという形でのデメリットがあります。
新しいF4では、ポンプを切り離して自分の力で帰宅するだけです!
騒音レベルを下げる!
通常の油圧ポンプがアンロード位置にある場合と比較して、新しいF4は切断モードでかなり低い騒音レベルを発生させます - これにより、将来の騒音排出基準に合わせることが容易になります。
市場:
• モバイル
• 交通
特徴/利点:
• 変位42/42 – 70/35 cc – 様々なアプリケーションをサポート。
• 接続および切断オプション – 大幅な燃料節約と排出量削減
• 信頼性の向上と騒音レベルの低減。
• より長いサービス寿命、低コスト
• 安全なリンプホーム
• F4には既にバイパスが含まれている
• 1つのポンプからの3つの流れ。2つの別々の流れが組み合わせ可能。
• 高い自己吸引速度 – 生産性の向上。
• 高い全体の効率 – 信頼性の向上。
• 低重量 – PTOにかかる曲げトルクが少なく、設置が容易。
• 積層ピストンリング – 低漏れによる稼働時間の増加。
• レザーバーレベル以上の設置が可能 – 設置の柔軟性。
• 最大400バールの動作圧力。
• シャフトエンドと取り付けフランジはISO規格に準拠。
• 小さな設置寸法 – 幅広いアプリケーションに適合。
• 低温および高温ショックに耐える – 最も要求の厳しい環境に適している
用途:
• 塩撒き機
• スノープラウ
• スラッジトラック
• フックローダー/リフトダンパー
• 林業用クレーン
• ダンプ/クレーンの組み合わせ
• ごみ収集車
• 多目的車両
最新の情報/更新については、製品サポートの下で最新のカタログをダウンロードするか、サポートについてはお近くのパーカーディーラーにお問い合わせください。 *スウェーデン製
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| PROMOPAGE - F4 Series |
| 製品 | 排出量 | 吐出ポート1の排出量 | 吐出ポート2の排出量 | 最大作動圧力 | 最大流量 | 作動速度 | ポート接続 | 回転の方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3724153 | 70/35 | 69 | 36 | 350 bar | 124 l / 65 l (189 l/min) | 1800 rpm (2100 rpm - Port A unloaded, pressure in port B) | Parker standard sucction fitting | Clockwise |
| 3724262 | 53/53 | 54 | 52 | 350 bar | 97 l /94 l (191 l/min) | 1800 rpm (2100 rpm - Port A unloaded, pressure in port B) | Parker standard sucction fitting | Clockwise |
| 3724263 | 53/53 | 54 | 52 | 350 bar | 97 l /94 l (191 l/min) | 1800 rpm (2100 rpm - Port A unloaded, pressure in port B) | Parker standard sucction fitting | Counterclockwise |
| 3724264 | 70/35 | 69 | 36 | 350 bar | 124 l / 65 l (189 l/min) | 1800 rpm (2100 rpm - Port A unloaded, pressure in port B) | Parker standard sucction fitting | Counterclockwise |