BE-シリーズ高出力密度ブラシレスサーボモータ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
BE-シリーズ高出力密度ブラシレスサーボモータ

BE-シリーズ高出力密度ブラシレスサーボモータ

BEモーターは小さなパッケージ寸法から静音動作と非常な高性能の両方を提供する露出ステータ積層設計を採用しています。全てのBEモーターにカスタム変更を加えることができます。

技術仕様

  • フレームサイズ: NEMA16 | NEMA23 | NEMA34, NEMA23, NEMA34
  • 連続トルク: 0.15 - 4,86 Nm, 1.3 - 43 lb-inch
  • 最大トルク: 0.45 - 14,64 Nm, 4 - 129,5 lb-inch
  • 定格速度: 最大5000 RPM
  • 入力電圧: 120VAC | 230VAC | 80VDC VAC, 230 VAC, 80 VDC
  • フィードバックの種類: 2000 ppr インクリメンタルエンコーダ (標準) | 5000 ppr インクリメンタルエンコーダ | リゾルバ, 5000 ppr Incremental Encoder, Resolver
  • 適合Parkerドライブ: Compax3 | ARIES | ViX, ARIES, ViX
  • 仕様への対応: CEマーク付き
  • イングレスプロテクション等級: IP40
  • 保持ブレーキ込み: オプション (BE34のみ/カスタムオプション on BE23)
  • 冷却方法: 空冷 / 自然対流
  • シャフトの種類: スムーズ | フラット | キー溝(BE23/BE34のみ), Flat, Keyway (BE23/BE34 only)
  • 利用可能なカスタムバージョン:

製品の詳細な説明

Parker製ブラシレスサーボモータのBEシリーズは、トルクを増大し、コストを削減する8極オープンラミネーション設計を提供します。
BEサーボモータは、従来のサーボモータとは異なり、独立した金属製ハウジングを備えていません。その代り、モータスタータのラミネーションは、性能のために使用されるだけでなく、構造的完全性とモータ形状の両方を提供します。この設計は、材料コストとモータを組み立てるために必要な時間の両方を削減します。製造上の利点に加え、露出したラミネーションは熱抵抗を低減します。これにより、モータから発生した熱をモータの周囲により効率的に逃がせるようになります。
・露出したステータのラミネーションは、小さなパッケージ寸法で非常な高性能を可能にします。
・高性能ネオジム磁石
・ブリッジステータ設計 - 静音動作
・NEMA16、23及び34フレームサイズで利用可能
・連続ストールトルク :0.15 Nm~4.86 Nm (1.3 in-lbs~43.0 in-lbs)
・ピークトルク定格 :0.45 Nm~14.64 Nm (4.0 in-lbs~129.5 in-lbs)
・定格速度 :2980 RPM~4965 RPM
・フィードバックオプション :2000 PPRエンコーダ、5000 PPR エンコーダ、リゾルバ
・サーミスタ保護
・寸法34で抑速ブレーキ オプションが利用可能、寸法23でカスタム オプションが利用可能
・IP評価 :IP40
・CEとROHS
・クラス最高のリードタイム、2年間保証
・Parker Compax3及びAriesシリーズサーボドライブと互換性
Parkerは特定のシステム要件に合わせてBEモータをカスタマイズします。私達は顧客に奉仕するスペシャリストであり、比類ないカスタムモータソリューションとサポートを提供します。

関連文書

×

687365
936514