サーマルリリーフ付チェックバルブ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

流量

クラッキング圧力

圧力逃し設定値

シール材

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
サーマルリリーフ付チェックバルブ

サーマルリリーフ付チェックバルブ

油圧液の熱膨張から回路を保護するため、ポート1から2へ油が自由に流れ、ポート2から1への組み込みサーマルリリーフ機能付きの独特なポペット式チェックバルブ。

技術仕様

  • 流量: 40 gal/min, 130 L/min
  • クラッキング圧力: 36, 102 psi, 2.5, 7 bar
  • 圧力逃し設定値: 507, 1305, 3553, 4000 psi, 35, 90, 245, 276 bar
  • シール材: ニトリル、フッ化炭素
  • 駆動の種類: Pressure Sensing
  • 構成: Poppet Type
  • 最大流量: 40 gal/min, 130 L/min
  • マウントの種類: Screw in cartridge valve
  • オペレーションの種類: Check Valve w/Relief Feature
  • 定格最大吸入圧力: 6000 psi, 420 bar
  • 最大作動圧力: 6000 psi, 420 bar
  • リーク量: 3 @ crack pressure drops/min
  • 気孔サイズ: C10-2
  • 機能: その他:
  • 流向: Bi-directional
  • 種類が流体の場合: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • 最大動粘度: 粘度が45~2000 SSU (6~420 cSt) における潤滑特性の鉱物性または合成 cSt
  • フィルター効率: ISO 4406:1999 Code 18/16/13
  • 弁装置材: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • 設置トルク: 37 lb-ft, 50 Nm
  • 作動温度: -30°~ +250°, -15°~ +400° °F, -34° to +121°, -26° to +204° °C
  • 最高作動温度: +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • 最低作動温度: -30, -15 °F, -34, -26 °C
  • 重量: 0.29 lb, 0.13 kg
  • ボディ材: N/A
  • 接続サイズ: N/A
  • 接続の種類: N/A

製品の詳細な説明

ParkerのD04F2は、最大40 GPMで使用できるポペット式チェックバルブです。このバルブには、温度上昇による作動油の熱膨張から回路を保護するサーマルリリーフバルブを組み込んでいます。このリリーフバルブは、ショックによる圧力スパイクを緩和する役割も有しています。設計者はParkerの供給するパイロットスプールを使用してサーマルリリーフ機能付きのパイロットリリーフバルブをデザインすることが可能です。
これらのバルブを使用する業界は以下の通りです:
  • 林業
  • 高所作業機器
  • クレーン
  • 建設機器
  • 工業機器

関連文書

×
製品 流量 クラッキング圧力 圧力逃し設定値 シール材
D04F2-2.5-35N 40 GAL/MIN, 130 L/MIN 36 PSI, 2.5 BAR 507 PSI, 35 BAR Nitrile
D04F2-2.5-35V 40 GAL/MIN, 130 L/MIN 36 PSI, 2.5 BAR 507 PSI, 35 BAR Fluorocarbon
D04F2-2.5-90N 40 GAL/MIN, 130 L/MIN 36 PSI, 2.5 BAR 1305 PSI, 90 BAR Nitrile
D04F2-2.5-90V 40 GAL/MIN, 130 L/MIN 36 PSI, 2.5 BAR 1305 PSI, 90 BAR Fluorocarbon
D04F2-2.5-245N 40 GAL/MIN, 130 L/MIN 36 PSI, 2.5 BAR 3553 PSI, 245 BAR Nitrile
D04F2-2.5-245V 40 GAL/MIN, 130 L/MIN 36 PSI, 2.5 BAR 3553 PSI, 245 BAR Fluorocarbon
D04F2-2.5-276N 40 GAL/MIN, 130 L/MIN 36 PSI, 2.5 BAR 4000 PSI, 276 BAR Nitrile
D04F2-2.5-276V 40 GAL/MIN, 130 L/MIN 36 PSI, 2.5 BAR 4000 PSI, 276 BAR Fluorocarbon
D04F2-7.0-35N 40 GAL/MIN, 130 L/MIN 102 PSI, 7 BAR 507 PSI, 35 BAR Nitrile
D04F2-7.0-35V 40 GAL/MIN, 130 L/MIN 102 PSI, 7 BAR 507 PSI, 35 BAR Fluorocarbon
D04F2-7.0-90V 40 GAL/MIN, 130 L/MIN 102 PSI, 7 BAR 1305 PSI, 90 BAR Fluorocarbon
D04F2-7.0-245N 40 GAL/MIN, 130 L/MIN 102 PSI, 7 BAR 3553 PSI, 245 BAR Nitrile
D04F2-7.0-245V 40 GAL/MIN, 130 L/MIN 102 PSI, 7 BAR 3553 PSI, 245 BAR Fluorocarbon
D04F2-7.0-276N 40 GAL/MIN, 130 L/MIN 102 PSI, 7 BAR 4000 PSI, 276 BAR Nitrile
D04F2-7.0-276V 40 GAL/MIN, 130 L/MIN 102 PSI, 7 BAR 4000 PSI, 276 BAR Fluorocarbon

687365
687505