サイドインチェック弁 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

最大流量

クラッキング圧力

シール材

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
サイドインチェック弁

サイドインチェック弁

サイドポートからエンドポートまで19〜500lpm(5〜132gpm)の圧力と最大420bar(6,000psi)の圧力で「逆流」するように設計さており、マニホールドスペースに優れています。

技術仕様

  • 最大流量: 5, 132 gal/min, 34, 500 L/min
  • クラッキング圧力: 45, 75, 36, 50, 100, 145 psi, 3.1, 5.2, 2.5, 3.4, 6.9, 10 bar
  • シール材: D-ring(標準), ニトリル、フッ素
  • 流量: 5, 132 gal/min, 34, 500 L/min
  • 最小作動圧力: 5000, 6000 psi
  • 最大作動圧力: 350, 420 bar
  • 定格最大吸入圧力: 6000 psi, 350, 420 bar
  • リーク量: 2 @ 5000 PSI (350 BAR), 3 @ 6000 PSI (420 BAR) drops/min
  • 機能: 標準
  • 駆動の種類: Pressure Sensing
  • 流向: 1-2 checked, 2-1 free flow
  • 種類が流体の場合: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • 最大動粘度: 一般鉱物油、または合成潤滑剤 45-2000 SSU (6 to 420 cSt) cSt
  • フィルター効率: ISO 4406:1999 Code 18/16/13
  • 弁装置材: 全て鉄
  • 気孔サイズ: C10-2, C16-2
  • 設置トルク: 51-55, 74 lb-ft, 74 lb-ft, 69-75, 100 Nm, 100 Nm
  • 作動温度: -50° ~ +270°, -30° ~ +250°, -15° ~ +400° °F, -45° ~ +132°, -34° ~ +121°, -26° ~ +204° °C
  • 最高作動温度: +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • 最低作動温度: -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • 重量: 0.18, 0.57 lb, 0.57 lbs, 0.08, 0.26 kg, 0.26 kg
  • ボディ材: N/A

製品の詳細な説明

パーカーのダイナミックなサイド・ツー・ノーズ・スタイル・チェック・バルブは、逆流チェック・フローが必要で、19〜500 lpm(5〜132 gpm)の流量と420 bar(6,000 psi)までの圧力が必要な独自のアプリケーション用に設計されています。 これらのバルブは、マニホールドおよび油圧回路設計の中で柔軟性を高めながら、可動式油圧、工業用油圧機器、および製造の中のいくつかの市場で標準チェックバルブが利用される場所であればどこでも使用できます。

市場:
•その他の一般産業
•その他の製造
•その他の建設機械

特長/メリット:
•耐久性のために硬化した精密なグランド部分
•スムーズな操作のための完全ガイドポペット
•マニホールド設計を容易にするためのサイドインデザイン
•亜鉛メッキされたすべての外部部品

アプリケーション:
•反対方向の配管が必要なアプリケーション
"

関連文書

×
製品 最大流量 クラッキング圧力 シール材
D06C2-2.5N 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 36 PSI, 2.5 BAR Nitrile
D06C2-2.5V 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 36 PSI, 2.5 BAR Fluorocarbon
D06C2-3.4N 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 50 PSI, 3.4 BAR Nitrile
D06C2-3.4V 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 50 PSI, 3.4 BAR Fluorocarbon
D06C2-6.9N 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 100 PSI, 6.9 BAR Nitrile
D06C2-10.0N 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 145 PSI, 10 BAR Nitrile
D06C2-10.0V 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 145 PSI, 10 BAR Fluorocarbon

687365
687505