コンパクトEHAは高出力密度用途のために設計され、電力と制御の両方を提供する完全内蔵電気油圧アクチュエーター です。12Vまたは24Vモーターのオプションを選択すると、柔軟性のあるコスト効率の良いソリューションに対するユーザーの用途の要求に電源を合わせることができます。
マーケット:
・ 海上 (軍事以外)
・ 医療
・ 芝刈り機
・ 防御
・建築機材
・ エネルギー生産、開発 & サービス
・ 農業機械
・ 資材運搬機器
特徴/利点:
・性能の改善
・ 両方向に動力を供給できる複動式油圧シリンダー
・ オーバーロードから保護する統合制御バルブ
・ 流体の清浄度とスムーズな作業を保証する内部流体リザーバ
・耐久性の向上
・ 頑丈なDCモーター(12Vと24Vのオプション)
・ 頑丈なワンピースハウジング
・ 陽極酸化アルミニウムから製造
・ 使いやすさ
・ 迅速な設置
・ 手動リリースオプション
・ 取付けが簡単なユニバーサル方位
・ 永久洗浄、充填及び密閉 (メンテナンス不要)
用途:
・ モバイル、軽工業及び家庭用途に最適
・ 様々な厳しい環境で動作します。
技術:
・永久磁石直流モーター
・ リバーシブルギアポンプ
・ 複動式油圧シリンダー (ストローク長さ4、6及び8用)
・ シンプルなピボットピン取付け
技術的特徴:
・最大21.35 kN (4,800 lbf)の力
・ 最大207 bar (3,000 psi)の圧力
・最大84 mm/sec (3. 3 in/sec)の速度
・ Meets IP 65とIP67、ASTM B1117に準拠する塩水噴霧試験及び振動に関するMIL-STD-810Fを満たしています。
・ CE認証