165シリーズコンパクト油圧パワーユニットは、DCモーター、ギヤポンプ、リザーバ、内部バルブ、ロードホールドチェック、および圧力リリーフバルブを備え完全に必要なものが揃っています。断続使用のために特別に設計されたこれらのユニットは、電力とコストを管理できます。165シリーズはコンパクトでフレキシブルかつ効率的です。単一または双方向の用途向けに3つの標準サイズで油圧パワーパックと、さまざまな油圧回路オプションを提供します。
単方向油圧パワーユニットは、アキュムレーターの充電、単方向油圧モーターおよび単動シリンダの充電、および外部バルブを通した多機能回路の使用に共通して使用されます。双方向液圧式パワーユニットは複動シリンダーとリバーシブルモーターを操作する為に一般的に使用されます。
マーケット:
•工業用
•医療
•パッケージング
•材料取扱い
•製造
•建設
特長/利点:
•デザインの柔軟性
•双方向の可逆ユニット
•垂直および水平取り付け
•二方向モータ付き複動シリンダー
•複数のリザーバサイズ
•向上した性能
•ビルドアップ圧力のブリードオフを可能にする熱膨張リリーフバルブ
•閉ループ動作を提供する背圧回路
•ソフトシート荷重保持バルブ
用途:
•車椅子のリフト
•シザーリフトテーブル
•RVレベラー
•RVルームのスライド
•キャブチルト
•モバイルサインリフト
•ボートリフト
•パレットムーバー
技術的特徴:
•800W(1 HP)、12&24VDCモーター
•流速2.8〜5.3lpm(0.75〜1.4gpm)
•241バール(3500psi)の圧力能力
•3種類の標準ポンプサイズ