フラットフェイス油圧、液冷クイックカップリング - NSPシリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
フラットフェイス油圧、液冷クイックカップリング - NSPシリーズ

フラットフェイス油圧、液冷クイックカップリング - NSPシリーズ

電子機器とスーパーコンピューターの冷却用フラットフェイスカプラー

技術仕様

  • 交換の種類: N/A
  • 最大作動圧力: 150 psi, 10 bar
  • 用途: Hydraulic, liquid cooling, thermal management, non spill
  • 最高作動温度: 158 °F, 70 °C
  • 製品の種類: Push to connect
  • 最低作動温度: -40 °F
  • 弁装置の種類: Non-spill
  • 流量: 2.2 gal/min
  • ボディサイズ: 1/4 inch
  • 定格真空圧力: No
  • 接続の種類: Female UNF, Female BSPP, Male UNF, Male BSPP Male NPTF, Hose Barb, Push-Lok
  • ボディ材: Stainless Steel
  • めっきの種類: N/A
  • シール材: EPDM

製品の詳細な説明

NSPシリーズのドライブレークカップリングは、フラットフェイスバルブを特長とし、切断時の滴りをほぼ無くします。コンパクトな設計により、データセンターやラック式システムの限られたスペースに適しています。これらのカップリングは、ユーザーが片手で製品を接続および切断できるプッシュツーコネクト設計を特長としています。


市場:

•情報技術

•エレクトロニクス

•データセンター

•スーパーコンピュータ


特長/利点:

•フラッシュフェイスバルブ設計により、液体の損失を防ぎ、電気部品を最適に保護

•圧力降下の低減による優れたエネルギー効率とシステム性能

•振動および回転に対する高い耐性

•温度と流体に対応するシーリング材料の幅広い選択

•汚染を排除する製造プロセス

•グローバルな製造およびサービス能力




*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品

687365
687539