フラットフェイス油圧、液冷クイックカップリング - NSGシリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
フラットフェイス油圧、液冷クイックカップリング - NSGシリーズ フラットフェイス油圧、液冷クイックカップリング - NSGシリーズ フラットフェイス油圧、液冷クイックカップリング - NSGシリーズ

フラットフェイス油圧、液冷クイックカップリング - NSGシリーズ

電子機器、サーバー用の液冷・熱管理用フラットフェイスカプラー。

技術仕様

  • 用途: Hydraulics, Liquid Cooling, Thermal Management
  • 最大作動圧力: 11 bar, 150 psi
  • 製品の種類: Push to Connect
  • 最高作動温度: 70 °C, 158 °F
  • 弁装置の種類: Flat Face
  • 最低作動温度: -40 °F
  • ボディサイズ: 3 mm
  • 流量: 1.1 gal/min
  • 接続の種類: BSPP, Hose Barb
  • 接続ネジサイズ: G 1/8 inch
  • 継手の接続の種類: Male Thread, Hose Barb
  • ホース内径: 3/8 inch
  • 六角ボルトサイズ: 0.69, 0.56 inch
  • ボディ材: Stainless Steel
  • シール材: EPDM

製品の詳細な説明

NSGカップリングは、フラットフェイスバルブを備えたドライブレイクカップリングです。コンパクトな設計により、スペースが限られている場所に適しています。両手操作のカップリングシステム、つまり接続/切断時には両手が
必要です。

市場:
- 情報技術
- 電子機器
- データセンター
- スーパーコンピューター

特長/利点:
- フラッシュフェイスバルブ設計により、液体の損失を防ぎ、電気部品を最適に保護
- 圧力降下を抑え、優れたエネルギー効率とシステム性能を実現
- 振動や回転に対する高い耐性
- 温度や流体に対応する幅広いシーリング材料の選択肢
- 汚染を排除する製造プロセス
- 世界的な製造およびサービス能力

用途:
- 液体冷却
- 熱管理
- データセンター
- スーパーコンピューター
- 電子機器
- サーバー
- ラックマウントサーバーシステム



*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品

687365
687539