高流量、液冷式、フラットフェース油圧クイックカップリング - NSSシリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

カップリングハーフ

ボディサイズ (inch)

接続ネジサイズ (inch)

ホース I.D.

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
高流量、液冷式、フラットフェース油圧クイックカップリング - NSSシリーズ

高流量、液冷式、フラットフェース油圧クイックカップリング - NSSシリーズ

電子機器の冷却用迅速接続フラットフェイス油圧カプラー

技術仕様

  • 用途: Liquid Cooling, Thermal Management, Semiconductor, Data Centers
  • 最大作動圧力: Up to 2000 psi
  • 製品の種類: Push-to-Connect
  • 最高作動温度: 250 °F
  • 弁装置の種類: Flat Face
  • 最低作動温度: -70 °F
  • ボディサイズ: 3/8, 1/2 inch
  • 流量: 10 to 12 gal/min
  • 接続の種類: Female thread, Push-Lok® hose barb, A-Lok, Bulkhead and Panel
  • シール材: EPDM
  • ボディ材: Stainless Steel

製品の詳細な説明

NSSカップリングは、最適なシステム性能と効率を維持するために、優れた流量対圧力降下特性を持つ高流量を提供します。ハイテク産業の冷却アプリケーションに理想的で、カプラーとニップルは316ステンレス鋼で、エチレンプロピレンシールを備えています。コンパクトなボディサイズとガイドされたアライメントは、狭いスペースでの流体ラインの接続時の時間とフラストレーションを節約します。

技術的特性:
• サイズ: 3/8インチ & 1/2インチ
• 材質: ステンレス鋼
• ポートエンド: 女性ストレートスレッドORB、Push-Lok®ホースバーブ、A-Lok、バルクヘッドおよびパネルマウント
• シールオプション: EPDM

市場:
• 液体冷却
• サーマルマネジメント
• データセンター
• スーパーコンピューター
• 電子機器
• サーバー
• ラック可能サーバーシステム

特徴/利点:
• ノンスピルバルビングにより、最小限の流体損失と低空気混入を保証
• 腐食に強いステンレス鋼構造
• ガイド付きアライメントで簡単にプッシュして接続
• 高流量とコンパクトサイズ

用途:  
• 冷却ライン
• 化学転送ライン
• 高純度システム
•実験装置


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 カップリングハーフ ボディサイズ (inch) 接続ネジサイズ (inch) ホース I.D.
NSS-501-12BMA Female Coupler 1/2 3/4 A-Lok NA
NSS-501-12HMA Female Coupler 1/2 3/4 A-Lok NA
NSS-501-8HMA Female Coupler 1/2 1/2 A-Lok NA

687365
687539