Non-Spill, Flat Face, Push to Connect Quick Couplings with Sleeve Lock - NS Series | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
Non-Spill, Flat Face, Push to Connect Quick Couplings with Sleeve Lock  - NS Series Non-Spill, Flat Face, Push to Connect Quick Couplings with Sleeve Lock  - NS Series Non-Spill, Flat Face, Push to Connect Quick Couplings with Sleeve Lock  - NS Series

Non-Spill, Flat Face, Push to Connect Quick Couplings with Sleeve Lock - NS Series

パーカーのフラットフェイス油圧カプラーは、迅速かつ簡単に接続可能です。

技術仕様

  • 用途: Hydraulics
  • 最大作動圧力: 2500 psi, 172 bar
  • 製品の種類: Push to Connect
  • 最高作動温度: 250 °F, 121 °C
  • 弁装置の種類: Non-spill
  • 最低作動温度: -40 °F
  • ボディサイズ: 3/8 to 1 inch
  • 流量: up to 50 gal/min
  • 接続の種類: Female NPSF, Female BSPP, Female ORB
  • 定格真空圧力: No
  • ロックスリーブ込み: Yes
  • ボディ材: Steel
  • めっきの種類: Zinc with Clear Trivalent Chromate
  • シール材: Nitrile

製品の詳細な説明

NSシリーズ油圧カプラー(最大2500 psi)は、NSシリーズニップルに接続します。

ParkerのNSシリーズは、接続または切断時の漏れや空気の混入を最小限に抑えるために設計された、ダブルシャットオフノンスピル、フラットフェイスのクイックカップリングです。カプラーには、圧力サージに耐えるためのヘビーデューティスリーブがあります。ポジティブバルブストップにより、フローチェックを防ぎます。


技術特性:

• サイズ:3/8インチ – 1インチ

• 材質:鋼

• ポートエンド:メスNPSF、メスBSPP、メスORB

• シールオプション:ニトリル、EPR、フッ素ゴム


市場:

• 工業

• 建設

• 公共事業

• 鉱業


特徴/利点:

• ワンハンドで接続が簡単なプッシュツーコネクト操作

• ロッキングスリーブにより、誤って切断することを防ぎます

• 耐久性を高めるためのヘビーデューティカプラースリーブ

• ノンスピル、フラットフェイス油圧バルブは切断時の流体損失を最小限に抑え、環境汚染を減らし、漏れによる安全上の危険を避けます。

• ノンスピル、フラットフェイス油圧バルブは、流体ラインを接続する際にシステムに入る空気の量を最小限に抑え、システムの部品の加速摩耗を防ぎます。

• ポジティブバルブストップにより、フローチェックを防ぎ、スムーズな性能を実現します


用途:

• 油圧ハンドツール

• 公共事業用機器

• 鉱業機器




*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品

687365
687539