非漏れ、フラットフェイス、ISO 16028、HTMA、油圧クイックカップリング - FEMおよびFECシリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

カップリングハーフ

最大作動圧力

弁装置の種類

ボディサイズ (inch)

接続の種類

接続ネジサイズ (inch)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
非漏れ、フラットフェイス、ISO 16028、HTMA、油圧クイックカップリング - FEMおよびFECシリーズ 非漏れ、フラットフェイス、ISO 16028、HTMA、油圧クイックカップリング - FEMおよびFECシリーズ 非漏れ、フラットフェイス、ISO 16028、HTMA、油圧クイックカップリング - FEMおよびFECシリーズ 非漏れ、フラットフェイス、ISO 16028、HTMA、油圧クイックカップリング - FEMおよびFECシリーズ

非漏れ、フラットフェイス、ISO 16028、HTMA、油圧クイックカップリング - FEMおよびFECシリーズ

パーカーのフラットフェイス油圧カプラーは、迅速かつ簡単に接続可能です。

技術仕様

  • 交換の種類: ISO 16028, HTMA
  • 最大作動圧力: 5000.0 psi, 345.0 bar
  • 仕様への対応: ISO 16028, HTMA
  • 最高作動温度: 250 °F, 121 °C
  • 用途: Hydraulics, Non-spill, Connect Under Pressure
  • 最低作動温度: -40 °F
  • 製品の種類: Push to Connect
  • 流量: up to 50 gal/min
  • 弁装置の種類: Non-spill, Connect Under Pressure
  • 定格真空圧力: No
  • ボディサイズ: 1/4 to 1 inch
  • ボディ材: Steel
  • 接続の種類: Female NPSF, Female ORB, Male Bulkhead Flare, Male Bulkhead Face Seal
  • シール材: Nitrile, Polyurethane/Nitrile
  • めっきの種類: Zinc Nickel (3/8", 1/2", 3/4", 1"), Zinc w/ clear trivalent chromate (1/4", 5/8")

製品の詳細な説明

FEMおよびFECシリーズのニップル(油圧)は最大5000 psiまで対応し、FEMシリーズのカプラーに接続します。すべてのFEMおよびFECシリーズ部品は、油圧工具メーカー協会(HTMA - ISO 16028)の基準の設計および性能要件を満たすかそれを超えています。


ParkerのFEMシリーズのクイックコネクト継手は、接続または切断時の漏れや空気の混入を最小限に抑えるために設計された、ダブルシャットオフ、ノンスピル、フラットフェイスのクイックカップリングです。HTMA - ISO 16028に準拠する他の製品と互換性があります。FEMクイックカプラーとニップルは、最大5000 psiまでの圧力でのアプリケーションに対応するために、さまざまなサイズおよび男性および女性の継手端が用意されています。


FECニップルは、熱膨張によって残留圧力が発生している流体ラインにおいて、圧力下で接続するように設計されています。FECシリーズの接続圧力評価は、ボディサイズに応じて1500-3000 psiの範囲です。


技術的特徴:

• FEMサイズ:1/4” – 1”

• FEC(圧力下で接続)サイズ:1/2", 5/8", 3/4"

• 材質:鋼

• ポートエンド:女性NPSF、女性ORB、男性バルクヘッドフレア、男性バルクヘッドフェイスシール

• シールオプション:ニトリル/ポリウレタン、EPR、フルオロカーボン


市場:

• 産業

• 建設

• ユーティリティ

• 農業


特長/利点:

• すべてのサイズは、HTMA(ISO 16028)基準に準拠する他のカップリングと世界的に互換性があります

• ノンスピル、フラットフェイスバルブは、切断時の流体の損失を最小限に抑え、環境汚染を減らし、漏れによる安全上の危険を避けます。

• フラットフェイスバルブは、流体ラインを接続するときにシステムに入ることができる空気の量を最小限に抑え、システムのコンポーネントの加速された摩耗を防ぎます。

• パネルまたはプレートの取り付けオプションのための男性バルクヘッド継手端

• FECニップルは、熱膨張によって引き起こされる残留圧力下での接続能力を提供します。

• オプションのスリーブロックは、偶発的な切断を防ぎます


用途:

• スキッドローダーのアタッチメント

• 油圧工具

• 建設機器のアタッチメント

• 産業用油圧ライン

• 農業用具

• クーラントの充填および排出ライン - アメリカトラック協会の技術および保守評議会、TMC推奨実践353によって使用が推奨される真鍮製のFEMスタイルのドレインポートニップルについては、QCDにお問い合わせください




*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 カップリングハーフ 最大作動圧力 弁装置の種類 ボディサイズ (inch) 接続の種類 接続ネジサイズ (inch)
FEM-372-6MO Male Nipple 5000 Non-spill 3/8 Male UNF 9/16- 18
FEM-372-8MO Male Nipple 5000 Non-spill 3/8 Male UNF 3/4- 16

687365
687539