多目的ISO 7241シリーズBインターチェンジ、油圧クイックカップリング - 60シリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

カップリングハーフ

用途

最大作動圧力

ボディサイズ (inch)

ボディ材

シール材

接続の種類

接続ネジサイズ (inch)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
多目的ISO 7241シリーズBインターチェンジ、油圧クイックカップリング - 60シリーズ 多目的ISO 7241シリーズBインターチェンジ、油圧クイックカップリング - 60シリーズ

多目的ISO 7241シリーズBインターチェンジ、油圧クイックカップリング - 60シリーズ

パーカーの汎用クイックカプラーとニップル

技術仕様

  • 用途: Hydraulics, General Purpose, Vacuum to Medium Pressure, Steam
  • 最大作動圧力: 5000.0 psi, 345.0 bar
  • 交換の種類: ISO 7241-1 Series B
  • 最高作動温度: 400 °F, 204 °C
  • 仕様への対応: ISO 7241-1 Series B
  • 最低作動温度: -65 to -15 °F, -54 to -26 °C
  • 製品の種類: Manual Connect
  • 流量: 3 to 757 L/min, 0.8 to 200 gal/min
  • 弁装置の種類: Poppet
  • 定格真空圧力: 27.4 inch-Hg, -0.9 bar
  • ボディサイズ: 1/8 to 2-1/2 inch
  • ボディ材: Steel, Brass, Stainless Steel
  • 接続の種類: Female NPTF, Female ORB, Female BSPP
  • 弁装置材: Brass, Steel, Stainless Steel 303, Stainless Steel 316
  • めっきの種類: Zinc with Clear Trivalent Chromate
  • シール材: Nitrile, EPR, Fluorocarbon

製品の詳細な説明

60シリーズカプラー(油圧、流体、ガス、スチーム)は最大5000psiまで対応し、ISO 7241シリーズB、60シリーズニップルに接続します。パーカーの60シリーズにはダブルシャットオフポペットバルブがあり、ISO 7241シリーズBに準拠する他のクイックディスコネクトと互換性があります。

これらの汎用クイックカップリングは、高温スチームを含む複数の流体に対応するために、さまざまなサイズと材質で利用可能です。パーカーの60シリーズは、5000psiまでの圧力で様々な用途に多目的に使用できます。

スチームバージョンのカプラーは真鍮製で、ダブルインターフェースOリングとステンレス鋼のロッキングボールを備えています。シール材質はエチレンプロピレンで、3/8インチサイズには手袋をした状態でも簡単に操作できるグリップリングスリーブが付いています。

技術特性:
• サイズ:1/8インチ – 2-1/2インチ
• 材質:スチール、真鍮、302ステンレス鋼、316ステンレス鋼
• ポートエンド:女性NPTF、女性ORB、女性BSPP
• シールオプション:ニトリル、EPR、フッ素ゴム、ネオプレン
• カプラーオプションには:スリーブロック、バルブアクチュエーター、スチーム互換性

市場:
• 工業
• 建設
• 化学処理
• 商業クリーニング
• 農業

特徴/利点:
• ISO 7241シリーズBに準拠する他のメーカーのカプリングと世界的に互換性があります
• 多目的カプリングで、様々な用途で広く使用されています
• スチールカプラーには強度と耐久性を高める硬化スリーブがあります
• 金属製バルブストップにより流れのチェックを防ぎ、安定した性能を提供します
• スチームバージョンのカプラーは高温に耐えるエチレンプロピレンシールを備え、3/8インチには手袋をした状態でも簡単に操作できるグリップリングスリーブが付いています
• 真鍮製カプラーには二重のOリングがあり、冗長なシールを提供し、ステンレス鋼のロッキングボールにより耐食性があります
• 316ステンレス鋼製カプラーは化学的互換性のためのフッ素ゴムシールを備えています
• オプションのカプラースリーブロックは、偶発的な切断を防ぐのに役立ちます

用途:

• 工業用油圧ライン
• 食品および化学処理

• 水および冷却ライン

• サーマルマネジメント

• 高圧流体転送
• 高温流体転送
• 移動式機器
• クリーニング機器
• ドライクリーニング
• スチームシステム


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 カップリングハーフ 用途 最大作動圧力 ボディサイズ (inch) ボディ材 シール材 接続の種類 接続ネジサイズ (inch)
BH2016-60-BSPP Female Coupler General Purpose 1200 2 1/2 Brass Nitrile Female BSPP 2 - 11-1/2
BH3-60-BSPP Female Coupler General Purpose 2700 3/8 Brass Nitrile Female BSPP 3/8 - 16
BH3-60 Female Coupler General Purpose 2700 3/8 Brass Nitrile Female NPTF 3/8 - 16

687365
687539