Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
General purpose, snap-tite design quick couplings for applications where fluid lines up to 4" require fast and easy connection and disconnection. Many sizes, ports and material options.
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Safety Guide: Quick Couplings and Related Accessories |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Five Advantages of Quick Connect Fittings |
| 製品 | カップリングハーフ | 最大作動圧力 | 弁装置の種類 | ボディ材 | ボディサイズ (inch) | 接続ネジサイズ (inch) | 接続の種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHN16-16RPV | Male Nipple | 2000 | Unvalved | 316 Stainless Steel | 1 | 1 - 11 1/2 | Female BSPP |