PHシリーズカプラー(油圧、流体)は最大4,500 psiまで耐え、バルブ付きHシリーズニップルと接続します。一方、PHシリーズニップルはバルブ付きHシリーズカプラーと接続します。接続の片方(カプラーまたはニップル)のみをPHバージョンにすることを推奨します。両方をPHバージョンにしないでください。
ParkerのPHシリーズには、3000 psiまでの静的圧力下での接続を可能にする圧力解放機能付きのポペットバルブがあります。圧力下のラインにPHシリーズカプラーを取り付けることで、バルブ付きHシリーズニップルと簡単に接続できます。PHカプラーは3/8"、1/2"、3/4"のサイズがあり、その他のサイズはリクエストに応じて利用可能です。
同様に、圧力下のラインにPHシリーズニップルを取り付けることで、バルブ付きHシリーズカプラーと簡単に接続できます。PHニップルは1/2"サイズがあり、その他のサイズはリクエストに応じて利用可能です。
技術的特性:
・サイズ:3/8” – 1”
・材質:スチール
・ポートエンド - カプラー:女性SAE、女性NPTF標準(男性SAE 37度フレア、男性NPTはリクエストに応じて)
ポートエンド - ニップル:女性NPTF、男性SAE 37度フレア標準
・シールオプション:ニトリル、フッ素ゴム、エチレンプロピレン
・カプラーオプションには:スリーブロックが含まれます
市場:
・工業
・建設
・石油・ガス
・農業
特長/利点:
・元々のHシリーズ多目的カップリングで、様々なアプリケーションで広く使用されています
・PHバージョンは熱膨張による残留圧力があるラインに圧力下で接続するオプションを提供します
・男性ポートエンドオプションは多様性を追加します
アプリケーション:
・工業用油圧ライン
・水とクーラントライン
・高圧流体転送
・移動式機器
・清掃機器
・ニップル側の接続に残留圧力がある一般的な流体アプリケーション
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます