Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
Parker 59シリーズのねじ込み式油圧カプラーは、最大6000 psiまでの定格で、59シリーズのニップルと接続します。Parker 59シリーズのクイックカップリングは、高インパルス、高圧力アプリケーションにおいて、プレミアのねじ込み式接続カップリングです。
頑丈なアクメねじは損傷に強く、ダブルスタート機能によりねじを素早く合わせることができ、時間の節約とフラストレーションの解消に役立ちます。2回半のスリーブ回転で59シリーズの接続が完了します。明るいオレンジ色のOリングはスリーブによって隠され、カプラーとニップルが完全に嵌合していることも感じることができ、安全な接続の視覚的および触覚的な確認を提供します。
パフォーマンスを発揮するように設計された59シリーズのヘビーデューティカップリングは、内部ベアリングを備えており、ホースの捻じれを減少させ、圧力下での流体ラインの接続を容易にします。これらの頑丈なクイックコネクトフィッティングは、高強度の材料で作られ、高いインパルス耐性を持っています。カプラーとニップルには、非スピルステンレス鋼バルブがあり、最大5000 psiの残留圧力下で接続し、最大2500 psiの残留圧力下で切断できます。
技術特性:
• サイズ:1/2インチから1 1/2インチ
• 材質:亜鉛ニッケルめっきおよびFNCコーティングのスチールで、耐久性を延長
• ポートエンド:女性NPTF、女性ORB
• シール:ニトリル、ポリウレタン
市場:
• 石油・ガス
• 建設
• 鉱業
• 林業
特長/利点:
• ACMEねじは、過酷な環境で使用しても損傷に強く、清掃が容易
• ダブルスタートねじは素早く合わせることができ、時間の節約とフラストレーションの解消に役立つ
• 2回半のスリーブ回転で完全な接続
• 外側のオレンジ色のOリングがスリーブに完全に覆われた場合、完全な接続が行われたことを触覚的および視覚的に示す。
• 残留圧力下での接続と切断
• 内部ベアリングによりホースの捻じれを減少させ、圧力下での流体ラインの接続を容易にする
• 高強度の材料は、要求の厳しいアプリケーションに対してインパルス耐性がある
• 油圧フラットフェイスバルブ設計により、こぼれを最小限に抑える
用途:
• オンショア掘削および油田機器
• 高インパルスモービル回路
• エクスカベーターのアタッチメント
• トンネル掘削
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Safety Guide: Quick Couplings and Related Accessories |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Five Advantages of Quick Connect Fittings |
| 製品 |
|---|