Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
FETシリーズのねじ込み式油圧クイックカップラーは、最大6000 psiまで評価されており、FETシリーズのニップルと接続します。これらは、他のメーカーの類似の高圧ねじ込み式カップリングと互換性があります。重量級ポートオプションには、コード62フランジヘッドとパッドが含まれます。
ParkerのFETシリーズは、高圧(6000 psi)、ノンスピル、フラットフェイスの油圧クイックコネクトカップラーです。カップラースリーブとニップルボディは、接続を行うために手動でねじ込まれなければなりません。これらの頑丈な油圧クイックコネクトフィッティングは、高強度の材料で作られており、衝撃に強いです。
カップラーとニップルには、ステンレス鋼のノンスピル、油圧フラットフェイスバルブがあり、最大5000 psiの残留圧力下で接続され、最大2500 psiの残留圧力下で切断されます。外部の赤いOリングがスリーブによって完全に覆われると、完全な接続が行われたことを視覚的に示します。
技術特性:
• サイズ:3/8インチから2インチ
• 材質:耐久性を延ばすためのFNCコーティングが施された鋼、ステンレス鋼バルブ(2インチは鋼バルブ)
• ポートエンド:メスNPTF、メスORB、コード62フランジヘッドおよびパッド
• シール:ニトリル、ポリウレタン
市場:
• 石油・ガス
• 建設
• 鉱業
• 林業
特徴/利点:
• 他のメーカーの類似のねじ込み式カップリングと互換性があります
• サイズ3/8インチ - 1/1/2インチにはステンレス鋼バルブがあり、2インチバルブは鋼です
• 外部の赤い色のOリングがスリーブによって完全に覆われると、完全な接続が行われたことを視覚的に示します。
• 残留圧力下での接続と切断
• 高強度の材料は、要求の厳しいアプリケーションに対して衝撃に強いです
用途:
• オンショア掘削および油田機器
• 高衝撃モービル回路
• ショベルカーのアタッチメント
• トンネルボーリング
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Safety Guide: Quick Couplings and Related Accessories |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Five Advantages of Quick Connect Fittings |
| 製品 |
|---|