高圧、ねじ接続カップリング、API 16D - 75シリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

カップリングハーフ

仕様への対応

最大作動圧力

ボディサイズ (inch)

接続の種類

接続ネジサイズ (inch)

スリーブの種類

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
高圧、ねじ接続カップリング、API 16D - 75シリーズ 高圧、ねじ接続カップリング、API 16D - 75シリーズ 高圧、ねじ接続カップリング、API 16D - 75シリーズ 高圧、ねじ接続カップリング、API 16D - 75シリーズ

高圧、ねじ接続カップリング、API 16D - 75シリーズ

パーカーの高耐久クイックカプラー用糸巻

技術仕様

  • 仕様への対応: API 16D (select parts)
  • 最大作動圧力: 5000.0 psi, 345.0 bar
  • 用途: High Pressure Hydraulics, Connect Under Pressure
  • 最高作動温度: 250 °F, 121 °C
  • 製品の種類: Thread to Connect
  • 最低作動温度: -40 °F
  • 弁装置の種類: Poppet
  • 定格真空圧力: No
  • ボディサイズ: 3/4 to 3 inch
  • ボディ材: Steel, Stainless Steel
  • 接続の種類: Female Pipe NPTF (for Steel), NPT (for Stainless Steel 316)
  • シール材: Nitrile
  • めっきの種類: Zinc with Clear Trivalent Chromate

製品の詳細な説明

75シリーズカプラー(油圧)は、最大5,000 psiまでの75シリーズニップルと接続します。
パーカーの75シリーズは、ダブルシャットオフで、圧力下でも接続可能な、ねじ込み式クイックカップリングです。3/4インチサイズには六角ナットスリーブがあります。他のサイズはウイングナットスタイルの接続です。カプラーとニップルは、さまざまなサイズと鋼またはステンレス鋼の材質で提供されています。
API 16D BOPバージョンは、3/4インチから2インチサイズで利用可能です。在庫状況についてはお問い合わせください。

技術特性:
• サイズ:3/4インチ – 3インチ
• 材質:スチールメッキ、316ステンレス鋼
• ポートエンド:スチール用は女性パイプNPTF、316ステンレス鋼用はNPT
• シールオプション:ニトリル、フッ素ゴム
• その他のカプラーオプションには、「ファイアセーフ」BOPバージョンの3/4インチ - 2インチ鋼サイズのみが含まれます

市場:
• 石油・ガス
• 建設

特長/利点:
• ねじ込み式ウイングナットは、厳しい条件下でも安全な接続を実現します
• 残圧のある流体ラインを接続
• 鋼または耐食性の316ステンレス鋼構造
• BOP用API 16Dオプション

用途: 
• 高圧油圧システム
• 油田および海上掘削リグ
• クレーン
• パワータング
• 水平ボーリング
• 排水




*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 カップリングハーフ 仕様への対応 最大作動圧力 ボディサイズ (inch) 接続の種類 接続ネジサイズ (inch) スリーブの種類
S75C40-40F Female Coupler na 3000 2 1/2 Female NPTF 2 1/2 - 8 Wing nut
S75N40-40F Male Nipple na 3000 2 1/2 Female NPTF 2 1/2 - 8 na

687365
687539