Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
6100シリーズカプラー(油圧)3000 psiは6100シリーズニップルと接続します。
パーカーの6100シリーズは、接続時に低いスピルを可能にする、ねじ込み式のカプラーです。カプラーとニップルの本体は、腐食に強い真鍮製です。カプラーは、スチール製の六角ナットまたは頑丈なウィングナットスリーブで提供されています。ニップル本体にある接続インジケーターグルーブは、接続が完了しバルブが完全に開いていることを視覚的に示します。カプラーとニップルは、さまざまなサイズで提供されています。カプラー、ニップル、取り付けフランジがセットになったカップリングセットも利用可能です。
技術特性:
• サイズ:3/4インチから1-1/2インチ
• 材質:真鍮にスチールスリーブ
• ポートエンド:メスNPTF
• シールオプション:ニトリル、EPR、フッ素ゴム、ネオプレン
市場:
• 石油・ガス
• 建設
• 試験
特長/利点:
• カプラーは、スチール製の六角または頑丈なウィングナットスリーブで提供されます
• 低スピルフラッシュバルブ
• 接続および切断時の全圧力下で耐久性のある接着バルブシール
• ニップル本体にある接続インジケーターグルーブは、接続が完了したことを視覚的に示します
• 安全なバルクヘッドまたはパネル取り付け用のオプションフランジ
用途:
• 潜水ポンプ
• 石油田機器
• ダンプトレーラー
• エンジンテストスタンド
• 大量液体転送
• CO2転送(特別な部品番号が適用されます。お問い合わせください)
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Safety Guide: Quick Couplings and Related Accessories |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Catalog 3800 Quick Coupling Products |
| Fluid Compatibility Chart |
| How To Operate Screw To Connect Hydraulic Couplings |
| Port End Assembly Guide |
| 製品 |
|---|