Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
FSシリーズ油圧カプラー(2000 psi)は、FSシリーズニップルと接続します。
ParkerのFSシリーズは、接続または切断時の漏れや空気の混入を最小限に抑えることを目的とした、ステンレス鋼製のノンスピル、フラットフェイス油圧カプリングです。これにより、環境への汚染が最小限に抑えられます。これらのクイックカプリングは、化学薬品やその他の流体の閉鎖系転送および分配に理想的です。FSクイック接続フィッティングは、さまざまなサイズで利用可能です。
技術特性:
• サイズ:1/4インチ – 1インチ
• 材質:316ステンレス鋼
• ポートエンド:オスNPT、メスNPTF、メスUNF
• シールオプション:フッ素ゴム、エチレンプロピレン、ネオプレン
市場:
• 化学処理および取扱い
• 食品加工
• 腐食性流体の取り扱い
• 農業
特長/利点:
• ワンハンドで接続が容易なプッシュツーコネクト操作
• 耐食性に優れた316ステンレス鋼材料
• フッ素ゴムシールは多くの化学薬品と互換性があります
• ノンスピル、フラットフェイスバルブは、切断時の流体の損失を最小限に抑え、環境汚染を減らし、漏れによる安全上の危険を避けます。
• フラットフェイスバルブは、流体ラインを接続する際にシステムに入ることができる空気の量を最小限に抑えます
用途:
• 化学薬品分配システム
• 化学処理
• 食品加工
• 腐食性媒体の転送
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Safety Guide: Quick Couplings and Related Accessories |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Five Advantages of Quick Connect Fittings |
| 製品 |
|---|