非漏れ、フラットフェイス、ISO 16028 HTMA、クイックカップリング - FFおよびFCシリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
非漏れ、フラットフェイス、ISO 16028 HTMA、クイックカップリング - FFおよびFCシリーズ 非漏れ、フラットフェイス、ISO 16028 HTMA、クイックカップリング - FFおよびFCシリーズ 非漏れ、フラットフェイス、ISO 16028 HTMA、クイックカップリング - FFおよびFCシリーズ 非漏れ、フラットフェイス、ISO 16028 HTMA、クイックカップリング - FFおよびFCシリーズ

非漏れ、フラットフェイス、ISO 16028 HTMA、クイックカップリング - FFおよびFCシリーズ

パーカーの非漏れフラットフェイス油圧カプラーは、迅速かつ容易な接続と最小限の漏れで多様な油圧アプリケーションに最適です。

技術仕様

  • 交換の種類: HTMA (3/8" Only), ISO 16028 (3/8" Only)
  • 最大作動圧力: 5000.0 psi, 345.0 bar
  • 用途: Hydraulics, Non-spill
  • 最高作動温度: 250 °F, 121 °C
  • 製品の種類: Push to Connect
  • 最低作動温度: -40 °F
  • 弁装置の種類: Non-spill
  • 流量: 3 to 50 gal/min
  • ボディサイズ: 1/4 to 1 inch
  • 定格真空圧力: No
  • 接続の種類: Female NPSF, Female NPTF, Female UNF, Female BSPP, Male NPTF, Male UNF
  • ボディ材: Steel
  • めっきの種類: Zinc with Clear Trivalent Chromate, 3/8" and 1/2" Sizes - Zinc nickel
  • シール材: Nitrile/Polyurethane

製品の詳細な説明

FFシリーズ油圧カプラー(最大5000 psi)は、3/8インチサイズで油圧工具メーカー協会(HTMA - ISO 16028)の基準を満たし、FF/FCシリーズニップルと接続します。パーカーのFFシリーズクイックコネクト継手は、接続または切断時の漏れや空気の混入を最小限に抑えるためのノンスピル、フラットフェイス設計のダブルシャットオフです。カプラーには、偶発的な切断を防ぐためのスリーブロックメカニズムがあります。FFシリーズクイックカップリングは、最大5000 psiまでの圧力で使用できるように、さまざまなサイズで利用可能です。


FFおよびFCシリーズニップル(油圧)は最大5000 psiまで対応し、3/8インチサイズで油圧工具メーカー協会(HTMA - ISO 16028)の基準を満たし、FFシリーズカプラーと接続します。FCニップルは、熱膨張によって流体ラインに残留圧力が生じている状況での圧力下での接続が可能です。


技術特性:

• FFサイズ:1/4インチ – 1インチ

• FC(圧力下で接続)サイズ:3/8インチ、1/2インチ、3/4インチ

• 材質:スチール

• ポートエンド:女性NPSF、女性NPTF、女性UNF、女性BSPP、男性NPTF

• シールオプション:ニトリル/ポリウレタン、EPR、フッ素ゴム


市場:

• 工業

• 建設

• 公共事業

• 農業


特徴/メリット:

• ワンハンドでの接続が可能なプッシュ・トゥ・コネクト操作

• 3/8インチサイズは、HTMA(ISO 16028)基準に準拠する他のカップリングと世界的に互換性があります

• 油圧フラットフェイスバルブは、切断時の流体損失を最小限に抑え、環境汚染を減らし、漏れによる安全上の危険を避けます。

• 油圧フラットフェイスバルブは、流体ラインを接続する際にシステムに入ることができる空気の量を最小限に抑え、システムのコンポーネントの加速された摩耗を防ぎます。

• スリーブロックは偶発的な切断を防ぎます


用途:

• 油圧工具

• 建設機器のアタッチメント

• 工業用油圧ライン

• 農業機器

• 冷却剤の充填および排出ライン




*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品

687365
687539