交換用GOLD CUPカムとクレードルアセンブリ一式の最適性能と実証済み性能を体験してください。このアフターマーケットアセンブリは、パーカーの油圧トランスミッション専用に設計されていて、GOLD CUPシリーズポンプが最も厳しい用途の厳しい性能要件を実行し、満たすことを保証します。
GOLD CUP油圧トランスミッションポンプは、比類ない耐久性を発揮します。ポンプの本来の構成及び同レベルの品質を維持するため、パーカーは、純正パーカー交換用部品を提供しています。パーカーの技術者は、ポンプの特定の部品に対する要件を熟知しています。純正部品以外の市販部品を使用する場合は、製品が本来の設計と製造どおりに機能することを保証できません。
市場:
• MRO
• 防衛
• 発電
• 送配電
• 政府(防衛以外)
• その他の政府(航空以外)
• エンターテインメントオートメーション
• 工場オートメーション
• 工作機械
• 印刷&マーキング装置
• 農業機械
• 建設機械
• マテリアルハンドリング装置
• 鉱業
• オイル&ガス
• その他の天然資源
• 水掘削
• マリン
• パワートレイン:エンジン&トランス
• レール
特徴/メリット:
• 保証された性能
• OEM品質部品
• GOLD CUP専用設計
• 工場保証付き
用途:
• ブラストホールドリルリグ
• 細断処理
• クレーン
• 鉱業
• 油圧試験台
• パルプと紙
• 軍事
• マリン
• 発電
モデルコードの例:P14X8L1C9A2B000A0
• P - ポンプ
• 14 - 変位
• X - タイプ
• 8 - シャフト
• L - 回転
• 1 - シール
• C - 設計
• 9A - 一次制御
• 2 - 二次制御
• B - 制御場所
• 00- 制御変位機能
• 0 - 内部ポンプ
• A - 外部ドライブ
• 0 - 特殊な変更