GOLD CUP入力制御装置は、信頼性の高い高品質性能を実現するために必要な設計柔軟性を提供します。幅広いオプションと手動制御を備え、これらの交換用制御装置は、制御装置とポンプの間の金属と金属の機械的リンクを排除することによって、アップタイムを向上させます。パーカーのサーボ制御システムは、薄いオイル層で低ヒステリシスを可能にし、部品の摩耗を低減するために必要な水力学的バランスを提供します。これらのアフターマーケット入力制御装置は、GOLD CUP専用に設計されていて、ポンプの信頼性と安全性を構築します。
純正パーカー交換部品として、GOLD CUP入力制御装置は、用途の厳しい性能要求を満たすように設計されています。パーカーの油圧ポンプとパワーシステムディビジョンの技術者は、高圧力と高出力密度のために閉ループ制御を必要とする工業に適した部品を開発する業界をリードしています。純正以外の市販部品とは異なり、OEM入力制御装置は、ポンプが本来の設計にしたがって機能するという信頼感を提供します。
市場:
• MRO
• 防衛
• 発電
• 送配電
• 政府(防衛以外)
• その他の政府(航空以外)
• エンターテインメントオートメーション
• 工場オートメーション
• 工作機械
• 印刷&マーキング装置
• 農業機械
• 建設機械
• マテリアルハンドリング装置
• 鉱業
• オイル&ガス
• その他の天然資源
• 水掘削
• マリン
• パワートレイン:エンジン&トランス
• レール
特徴/メリット:
• 保証された性能
• OEM品質部品
• GOLD CUP専用設計
• 工場保証付き
用途:
• ブラストホールドリルリグ
• 細断処理
• クレーン
• 鉱業
• 油圧試験台
• パルプと紙
• 軍事
• マリン
• 発電
モデルコードの例:P14X8L1C9A2B000A0
• P - ポンプ
• 14 - 変位
• X - タイプ
• 8 - シャフト
• L - 回転
• 1 - シール
• C - 設計
• 9A - 一次制御
• 2 - 二次制御
• B - 制御場所
• 00 - 制御変位機能
• 0 - 内部ポンプ
• A - 外部ドライブ
• 0 - 特殊な変更