Gold Cup制御マニホールド | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

フレームサイズ

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
Gold Cup制御マニホールド

Gold Cup制御マニホールド

GOLD CUP® バルブブロックは、すべてのサイズのGOLD CUPポンプのために減圧機能と圧力制御機能を提供します。純正パーカー交換用部品として、OEM品質と信頼性を保証します。

技術仕様

  • 種類が流体の場合: Hydraulic Fluids
  • 最大排出量: n/a
  • ボディ材: n/a
  • 溶剤: Hydraulic Fluids
  • 最大流量: n/a
  • 最大作動圧力: n/a
  • ポンプの種類: Hydrostatic
  • 製品の種類: Pumps
  • テクノロジー: Hydraulics

製品の詳細な説明

OEM品質保証により、GOLD CUPバルブブロックはより高い精度を実現します。減圧機能と圧力制御機能を実行する一体型補正器とポペットバルブを特徴としています。バルブブロックは標準化されていて、すべてのGOLD CUPポンプの完全な互換性を実現し、交換が簡単で、不要なダウンタイムを抑制します。パーカーの純正アフターマーケット部品として、この製品はポンプの優れた性能と堅牢な設計を維持するのに役立ちます。   

パーカーの油圧ポンプとパワーシステムディビジョンでは、用途がGOLD CUP部品に求める極端な要求を満たすソリューションを設計しています。各交換用バルブブロックは、閉ループ制御、高圧及び高出力密度を必要とする最も厳しい業界で役に立つように設計されています。  

純正以外の安価なグレーマーケットの部品を使用する場合は、性能を保証することができません。純正パーカーを使用すれば、グローバルメーカーとして最も詳細な製品知識、実績及び交換部品が新品同様に機能するという信頼を獲得することができます。

市場:
• MRO
• 防衛
• 発電
• 送配電
• 政府(防衛以外)
• その他の政府(航空以外)
• エンターテインメントオートメーション
• 工場オートメーション
• 工作機械
• 印刷&マーキング装置
• 農業機械
• 建設機械
• マテリアルハンドリング装置
• 鉱業
• オイル&ガス
• その他の天然資源
• 水掘削
• マリン
• パワートレイン:エンジン&トランス
• 鉄道

特徴/メリット:
• 保証された性能  
• OEM品質部品  
• GOLD CUP専用設計
• 工場保証付き

用途
• ブラストホールドリルリグ
• 細断処理
• クレーン
• 鉱業
• 油圧試験台
• パルプと紙
• 軍事
• マリン
• 発電

モデルコードの例:P14X8L1C9A2B000A0
• P - ポンプ
• 14 - 変位
• X - タイプ
• 8 - シャフト
• L - 回転
• 1 - シール
• C - 設計
• 9A - 一次制御
• 2 - 二次制御
• B - 制御場所
• 00 - 制御変位機能
• 0 - 内部ポンプ
• A - 外部ドライブ
• 0 - 特殊な変更

関連文書

×
製品 フレームサイズ
S23-12771-0 6,7,8,11,14,24,30

687365
246579