GOLD CUPポート接続ブロックは、OEM精度と品質を備え、GOLD CUP油圧トランスミッションポンプの本体のホース接続のために機械加工されたリアキャスティングを提供します。パーカー純正アフターマーケット部品として、この製品は、可変容量ピストンポンプの優れた性能と頑丈な設計を維持するのに役立ちます。
パーカー油圧ポンプとパワーシステムディビジョンでは、用途がGOLD CUPコンポーネントに要求する極端な要件を満たすソリューションを設計しています。閉ループ制御、高圧及び高出力密度を必要とする最も厳しい業界で役に立つ交換用ポート接続ブロックを設計しています。
純正以外のグレーマーケット部品を使用する場合は、性能を保証することができません。純正パーカー部品に含まれたメリット“Keep it REAL”は、ポンプが新品同様に機能することを保証します。純正パーカーを使用すれば、グローバルメーカーとして最も詳細な製品知識と長年の実績を獲得することができます。
市場:
• MRO
• 防衛
• 発電
• 送配電
• 政府(防衛以外)
• その他の政府(航空以外)
• エンターテインメントオートメーション
• 工場オートメーション
• 工作機械
• 印刷&マーキング装置
• 農業機械
• 建設機械
• マテリアルハンドリング装置
• 鉱業
• オイル&ガス
• その他の天然資源
• 水掘削
• 鉱業
• パワートレイン:エンジン&トランス
• レール
特徴/メリット:
• 保証された性能
• OEM品質部品
• GOLD CUP専用設計
• 工場保証付き
用途:
• ブラストホールドリルリグ
• 細断処理
• クレーン
• 鉱業
• 油圧試験台
• パルプと紙
• 軍事
• マリン
• 発電
モデルコードの例:P14X8L1C9A2B000A0
• P - ポンプ
• 14 - 変位
• X - タイプ
• 8 - シャフト
• L - 回転
• 1 - シール
• C - 設計
• 9A - 一次制御
• 2 - 二次制御
• B - 制御場所
• 00 - 制御変位機能
• 0 - 内部ポンプ
• A - 外部ドライブ
• 0 - 特殊な変更