Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
HP2シリーズは単一のドライブシャフト上の2つの独立して制御されるオーバーセンター、ピストンポンプで構成されています。スピード範囲は1800〜3600 rpmです。断続的な圧力は2600 psiです。
| Literature and Reference Materials |
|---|
| HP2 Product Bulletin |
| HP2 Tandem Pump Catalog |
| HP2 Tandem Pump Service Manual |
| PMD Offer of Sale |
| 製品 |
|---|