Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
Parker’s Hydrostatic Transmission Fluid HT-1000™は、重負荷ハイドロスタティックドライブシステムのために設計された合成トランスミッションオイルで、最大の耐久性と長寿命を提供します。優れた熱安定性が求められ、メンテナンスが少なく1000時間オイルが必要な環境に理想的です。
ユーザーは、クーラーな運用と低い運転温度、延長されたフルード寿命(およびより環境に優しい運用)、優れた酸化防止と優れた摩耗保護の恩恵を受けます。 すべてのParker HTシリーズトランスミッションは、Parker’s Hydrostatic Transmission Fluid HT-1000™で工場出荷時に充填されています。
アフターマーケットサービスでの提供
• 1クォートボトル
• 1ガロンジャグ
• 5ガロンバケツ
• 55ガロンドラム
• 325ガロントートバルク
• 5000ガロンタンカー配送
325ガロントートバルクおよび5000ガロンタンカー配送の購入については、カスタマーサービスにお問い合わせください。
市場:
• 芝生機器
• 農業機械
• 物資取扱い機器
• 林業機器
特長と利点
• メンテナンスが少ない1000時間オイル
• メンテナンスが少ないためのエンジニアードフルード
• すべてのHTシリーズトランスミッションには、1000時間の初回オイル交換用としてParker HT-1000™高性能トランスミッションフルードが含まれています
• 高温度と水分に対する耐性が高い
• オイル交換間隔を延長してダウンタイムを減少
• ユーザーのネグレクトに対する保護
• コンポーネントの寿命を最大化するための優れた酸化寿命
• バーニッシュの形成を防ぐ
• 迅速なエアリリースと水分離を可能にする特別な配合
• フィルターのブロックを最小限に抑えるための優れたフィルター性
• 不正確な粒子数につながる可能性のあるシリコンを含まない優れたアクリレート系消泡剤
• 時間が経っても安定した粘度を維持するための優れたせん断安定性
• 高温での性能を妥協しないための優れた熱安定性
• 簡単な識別のためのParkerライトアンバー色
• トランスミッションの寿命を延ばすために配合された
• ISO 17/15/12清浄度基準にパッケージされたクリーン
• API Group IIベースオイルがオイル寿命を延ばす
用途
• 鉱物ベースのオイルを指定するほとんどの工業およびモバイル油圧システムのドレインアンドチェンジ
• すでにISO 68, 100, 120, SAE 15W40, 15W50, 20W50オイルを使用している油圧システムのトップトリート
• 広範な動作温度範囲の要件
• 高性能ハイドロスタティックトランスミッション
• 高圧および高温のシステム
• 芝生機器
• 農業機械
• 物資取扱い機器
• 林業機器
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| HTE & HTJ Transmission Fluid Change |
| HTG Transmission Fluid Change |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| HT-1000 Bulletin |