パーカーの一体型HTJ静油圧トランスミッションは、最大1800ポンドの総車両重量のオフハイウェイ車の推進システム用のコンパクトで経済的なソリューションを提供します。1つの一体化されたパッケージには、産業用低速高トルクモーターの静油圧可変容量ポンプ、リザーバー、フィルター及び標準品が付属しており、数多くの追加の部品を排除して関連する在庫と人件費を削減します。パーカーの一体型静油圧トランスミッションは、競合する製品よりも最大10%さらに高い総合効率を発揮します。これは、芝刈りデッキや他の機能に対するさらに高い馬力、及びさらに高い登坂能力を意味します。
HTJシリーズトランスミッションは、5975 lb-inまでのトルク、4000 lbまでのサイドロード、1.25インチのシャフトサイズ、一体型パーカーアキシャルピストンポンプ及びモーターアセンブリー、一体型チャージポンプ、世界的に有名なパーカーTorqmotorジェローターモーター、内蔵内部リザーバー及びフィルターを提供するコンパクトな一体型製品であり、ファンとプーリーを備えた外部リザーバーを必要とせずにポンプとモーターの間を直接ポートします。オプションの装置:一体型パーキングブレーキ、4つまたは5つのボルトハブ、ニュートラルリターンアシスト及び一体型ショックバルブ。
HTJシリーズトランスミッションは、10 ccまたは12 ccのポンプと最大293 ccのモーター容量で利用できます。
マーケット:
• 芝刈り機
• 農業機械
• マテリアルハンドリング装置
特長/利点:
• 5975 lb-inまでのトルク
• 4000 lbまでのサイドロード
• シャフトサイズ1.25インチ
• 10 ccまたは12 ccのポンプ及び最大293 ccのモーター容量
• 業界をリードするパーカーTorqmotor™TJジェローターモーターを搭載した一体型ポンプ/モーターアセンブリー
• 一体型チャージポンプ
• 使いやすいフィルター
• 一体型リザーバー、外部拡張タンク不要
• ファンとプーリーが含まれています
• 簡単な流体交換
• オプションの一体型ショックバルブ
• オプションのパーキングブレーキ
• オプションの4つまたは5つのボルトハブ
• オプションのニュートラルリターンアシスト
• より高い効率は、切断に必要な電力が増え、推進に必要な電力が少なくなることを意味します
• より低温での作動は、より長い油の寿命のために油圧流体の粘度を維持し、部品の摩耗を減らし、全体的な効率を高めます
• ギアドライブがないため、レスポンス及び操作性が速くなり、ギアノイズ、ギアデブリが発生しません
• 専用のパーカーHT-1000油による作動油の交換の間に最大1000時間の使用
• コンパクトで静かで効率的で耐久性のある推進力
アプリケーション:
• ゼロターン芝刈り機
• ゴルフコースのメンテナンス機器
• 軽デューティ汎用車両