パーカーの一体型静油圧トランスミッションは、最大2500ポンドの総車両重量のオフハイウェイ車の推進システム用のコンパクトで経済的なソリューションを提供します。1つの一体化されたパッケージには、産業用低速高トルクモーターの静油圧可変容量ポンプ、リザーバー、フィルター及び標準品が付属しており、数多くの追加の部品を排除して関連する在庫と人件費を削減します。パーカーの一体型静油圧トランスミッションは、競合する製品よりも最大10%さらに高い総合効率を発揮します。これは、芝刈りデッキや他の機能に対するさらに高い馬力、及びさらに高い登坂能力を意味します。
HTGシリーズトランスミッションは、8180 lb-inまでのトルク、4000 lbまでのサイドロード、1.25インチのシャフトサイズ、業界をリードするパーカーTorqmotor™TGジェローターモーターを備えた一体型ポンプ/モーターアセンブリー、一体型チャージポンプ、 使いやすいフィルター、装備されたファン及びプーリー、一体型リザーバー(約0.8 gal)、簡単な流体交換並びに一体型ショックバルブ標準を提供するコンパクトな一体型製品です。注:リモート拡張タンクが必要です。オプションの機能:パーキングブレーキ、4または5ボルトハブ、ニュートラルリターンアシスト。
HTGシリーズは、14 ccまたは16 ccのポンプ及び最大310 ccのモーター容量で製造されています。
マーケット:
• 芝刈り機
• 農業機械
• マテリアルハンドリング装置
• 建設機械
特長/利点:
• 8180 lb-inまでのトルク
• 4000 lbまでのサイドロード
• シャフトサイズ1.25インチ
• 14 ccポンプまたは16ccポンプ
• 最大310 ccのモーター容量
• 業界をリードするパーカーTorqmotor™TGジェローターモーターを搭載した一体型ポンプ/モーターアセンブリー
• 一体型チャージポンプ
• 使いやすいフィルター
• リモート拡張タンクが必要です
• ファンとプーリーが含まれています
• 一体型リザーバー(約0.8 gal)
• 簡単な流体交換
• 一体型ショックバルブ標準
• オプションのパーキングブレーキ
• オプションの4つまたは5つのボルトハブ
• オプションのニュートラルリターン
• より高い効率は、切断に必要な電力が増え、推進に必要な電力が少なくなることを意味します
• より低温での作動は、より長い油の寿命のために油圧流体の粘度を維持し、部品の摩耗を減らし、全体的な効率を高めます
• ギアドライブがないため、レスポンス及び操作性が速くなり、ギアノイズ、ギアデブリが発生しません
• 専用のパーカーHT-1000油による作動油の交換の間に最大1000時間の使用
• コンパクトで静かで効率的で耐久性のある推進力
アプリケーション:
• ゼロターン芝刈り機
• ゴルフコースのメンテナンス機器
• 中デューティ汎用車両
• 軽建設機械