MPJシリーズ高出力/高慣性ブラシレスサーボモータ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
MPJシリーズ高出力/高慣性ブラシレスサーボモータ

MPJシリーズ高出力/高慣性ブラシレスサーボモータ

92~142mmのフレームサイズでご提供するMPJモーターは、MPPシリーズの高慣性バージョンで、追加の機械装置を必要としない慣性マッチングの完璧なソリューションをど提供します。

技術仕様

  • フレームサイズ: 92mm | 100mm | 115mm | 142mm mm, 100 mm, 115 mm, 142 mm
  • 連続トルク: 1.5 - 33 Nm, 13.7 - 293 lb-inch
  • 最大トルク: 4.3 - 94 Nm, 38.2 - 832 lb-inch
  • 定格速度: 最大5000 RPM
  • 入力電圧: 230VAC | 400-480VAC VAC, 400 to 480 VAC
  • フィードバックの種類: 2000 ppr インクリメンタルエンコーダ / EnDatアブソリュートエンコーダ (マルチターン) / ハイパーフェイスアブソリュートエンコーダ (シングルターン) / ハイパーフェイスアブソリュートエンコーダ (マルチターン) / レゾルバ, Absolute Multi-turn EnDat Encoder, Absolute Single-turn SinCos/HIPERFACE Encoder, Absolute Multi-turn SinCos/HIPERFACE Encoder, Resolver
  • 適合Parkerドライブ: Compax3 / ARIES, ARIES
  • 仕様への対応: CE認証 / UL/cUL規格, UL/cUL listed
  • イングレスプロテクション等級: IP64 | IP65, IP65
  • 保持ブレーキ込み: オプション
  • 冷却方法: 空冷/自然対流
  • シャフトの種類: 平滑 / キー溝, Keyway
  • 利用可能なカスタムバージョン:

製品の詳細な説明

パーカー製ブラシレスサーボモータのMPJシリーズには、中慣性と高出力を生み出す新しい設計が、すべてこの小型モータパッケージに搭載されています。これらのブラシレスサーボモータは、今日の高性能サーボシステムに見られる厳しい用途向けに設計されています。
MPJは、より高い慣性を提供するMPPシリーズの拡張製品です。
・積層技術をセグメント化し 非常に高いトルク対慣性比 (40%高いトルク)を提供します
・埋め込まれたステータ設計で熱効率向上
・高性能ネオジム磁石
・フレームサイズ92、100、115、142mmでご利用可能
・連続ストールトルク:1.55 Nm~33 Nm(13.7 in-lbs~293.0 in-lbs)
・ピークトルク定格:4.3 Nm~94 Nm(38.2in-lbs~832.2 in-lbs)
・定格速度:1049 RPM~4947 RPM
・フィードバックオプション:レゾルバ、インクリメンタルエンコーダ、シングル/マルチターンアブソリュートエンコーダ
・サーミスター保護
・24VDCフェールセーフブレーキ(オプション)
・直角回転式PSスタイルコネクタ
・IP定格:IP64(標準)、IP65(シャフトシール付きオプション)
・CE及びUL
・クラス最高のリードタイム、2年間の保証
・パーカー製 Compax3とAriesシリーズ・サーボドライブと互換性があります

関連文書

×

687365
936514