パーカー製ブラシレスサーボモータの "MaxPlusPlus" (MPP) シリーズには、低慣性と高出力を生み出す新しい設計が、すべてこの小型モータパッケージに搭載されています。
これらのブラシレスサーボモータは、今日の高性能サーボシステムに見られる厳しい用途向けに設計されています。
・積層技術をセグメント化し 非常に高いトルク対慣性比 (40%高いトルク)を提供します
・埋め込まれたステータ設計で熱効率向上
・高性能ネオジム磁石
・フレームサイズ92、100、115、142、190および270mmでご利用可能
・連続ストールトルク:1.55 Nm~157.74 Nm(13.7 in-lbs~1396 in-lbs)
・ピーク出力トルク定格:4.32 Nm~402.31 Nm(38.2in-lbs~3560.5 in-lbs)
・ 定格速度:1049 RPM~4947 RPM
・フィードバックオプション:レゾルバ、インクリメンタルエンコーダ、シングル/マルチターンアブソリュートエンコーダ
・サーミスター保護
・24VDCフェールセーフブレーキ(オプション)
・直角回転式PSスタイルコネクタ
・IP定格:IP64(標準)、IP65(シャフトシール付きオプション)
・CE及びUL
・クラス最高のリードタイム、2年間の保証
・パーカー製 Compax3とAriesシリーズ・サーボドライブと互換性があります
パーカーは、特定のシステム要件に合わせてMPPモータをカスタマイズします。
当社のカスタムのスペシャリストが、比類のないカスタムモータソリューションとサポートをご提供しています。