Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
注意: この製品はもう利用できません - 代替製品については、この製品ページの「おすすめ商品」セクションを参照するか、さらなるサポートが必要な場合はお問い合わせください。
これらのIE2効率の丸型フレーム非同期誘導モーターは、Parker ACインバータの全範囲との使用に適しています。耐久性のある剛性構造を備え、これらのモーターは重工業用途での使用に特別に設計されています。軸方向のインラインフォース換気ファンとオプションの2048 pprエンコーダを備えた丸型フレームMRシリーズモーターは、一般的な用途のオープンループまたはクローズドループ制御アプリケーションに適しています。印刷や試験機アプリケーションなど、より高い動的性能が求められる場合は、MSシリーズの四角いフレームベクトルモーターを検討する必要があります。
• 160フレームサイズまでの軽量アルミニウムボディ。160フレーム以上は鋳鉄製
• 最低限IP55の保護
• 足、フランジ、または足とフランジの取り付けオプション
• 絶縁クラスF(IEC - EN60034 -1)
• 低速運転を可能にする補助冷却ファン
• 標準でモーターステータに組み込まれた3x PTCサーミスタ
• ホールディングブレーキまたは手動解放付きブレーキ(オプション)
• 2048 pprエンコーダ(オプション)
• 2,4,または6極(オプション)
MR丸型フレーム非同期誘導モーター - 仕様概要:
• モータータイプ - 丸型フレーム非同期モーター
• 電力範囲 - 0.09 kW … 315 kW
• 速度範囲 - 0 ... 3000 min-1
• 保護レベル - IP55
• フィードバック - エンコーダ(オプション)
• 適用ドライブ - AC30V, AC690+, AC890, AC890PX-M
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
Literature and Reference Materials |
---|
192_300202 : MR Round Frame Asynchronous Motors - Catalogue (English) |
製品 |
---|