Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
ファースト&タイト継手は、漏れ止めシール用の工具を使用することなく数秒で取り付けることができます。食品接触に関するFDA及びNSF-51の要件を満たしています。
パーカーのファースト&タイト(Fast & Tite)継手は、工具を使用することなく数秒で設置できる圧縮タイプ継手で、クランプや調整の必要なく、完全な漏洩防止シールを可能にします。ニトリルOリングと組み合わさった独自の管保持用グラブ・リング(grab ring)は、陽圧密着を可能にし、手締めの組立だけによる管保持を可能にします。
軟質金属、ガラス管および下記のパーカー・パーフレックス事業部配管材料と一緒に使用します。
・ポリエチレン
・ナイロン
・ポリプロピレン
・ポリウレタン
・PTFE
・FEP
・PFA
市場:
・水の濾過
・飲料販売
・梱包
・ライフサイエンス
・瓶詰め
・半導体
特徴/利点:
• 白色もしくは黒色のポリプロピレン又は白色ナイロン
•工具を使用することなく数秒で設置
•管保持用の302ステンレス鋼グラブ・リング(grab ring)
• 陽圧密着用のニトリルOリング
•FDAに適合するNSF-51
• 手締めの組立
用途:
• 送水管
• 飲料配管
• 食品
• 冷却系統
ご要望に応じたカスタム構成およびサイズが可能です。詳細については、(269) 692-6555又はfscsales@parker.comにて、パーカー流体システム・コネクタ事業部にご相談ください。
JAPAN PARKER GROUP 天王洲オフィス
東京都品川区東品川二丁目3番14号
東京フロントテラス16F
〒140-0002
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。